Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: B, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 6 A
Disjuntores
Os disjuntores das famílias de produtos TMC 7 e TMC 8 consistem em dispositivos de proteção termomagnéticos de 1, 2 e 3 polos. Eles estão disponíveis em variantes de corrente nominal de 1 a 63 A e oferecem uma proteção abrangente para dispositivos e condutores. Os disjuntores estão disponíveis com curvas características de disparo B, C e D e estão em conformidade com as normas UL 1077/EN 60947-2 (TMC 7) e UL 489 (TMC 8). Todos os artigos são equipados com as certificações correspondentes.
Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Supplementary Protection (UL 1077), para proteção contra sobrecarga até uma corrente de curto-circuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: D, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 30 A
Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Supplementary Protection (UL 1077), para proteção contra sobrecarga até uma corrente de curto-circuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: D, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 15 A
Termomagnético Disjuntor, 3-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: C, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 63 A
Termomagnético Disjuntor, 3-polos, utilização: Supplementary Protection (UL 1077), para proteção contra sobrecarga até uma corrente de curto-circuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: D, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 3 A
Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: D, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 50 A
Barra coletora para disjuntor TMC 71... (monofásico) 17,8 mm de passo, até 57 posições. Concebido para 80 A (alimentação final) 600 V AC/1000 V DC. Na lista UL508 para conexão de disjuntores com certificação UL1077.
Termomagnético Disjuntor, 2-polos, utilização: Supplementary Protection (UL 1077), para proteção contra sobrecarga até uma corrente de curto-circuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: D, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 10 A
Termomagnético Disjuntor, 1-polos, utilização: Supplementary Protection (UL 1077), para proteção contra sobrecarga até uma corrente de curto-circuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: D, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 32 A
Termomagnético Disjuntor, 2-polos, utilização: Supplementary Protection (UL 1077), para proteção contra sobrecarga até uma corrente de curto-circuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: D, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 2 A
Suas vantagens
- Utilização em todo o mundo graças a certificações internacionais
- Adequado para diferentes tipos de rede devido a disponibilidade de variantes de 1, 2 e 3 polos
- Proteção perfeitamente adaptada graças a diferentes características de disparo e a uma grande seleção de correntes nominais
- Estoque reduzido devido a adequação para aplicações AC e DC
- Os acessórios opcionais permitem o controle remoto e monitoramento
Resumo das características
Disjuntores confiáveis TMC 7 e TMC 8
Os disjuntores termomagnéticos das famílias TMC 7 e TMC 8 protegem de forma confiável suas aplicações contra sobrecorrente e curto-circuito.
O comportamento de comutação confiável, o disparo livre positivo não influenciável e a indicação colorida do estado garantem a segurança durante a operação e a manutenção. Graças ao mecanismo de comutação rápida integrado, o desgaste dos contatos internos é reduzido de forma efetiva e aumenta assim a vida útil dos dispositivos.
Três características de disparo diferentes e uma grande seleção de correntes nominais até 63 A em variantes de interruptor de 1, 2 e 3 polos formam uma gama de produtos para uma proteção perfeitamente compatível. Acessórios opcionais, como disparo da corrente de trabalho, contatos de sinal e auxiliares, facilitam o controle e a avaliação remotos.
Disjuntores TMC 7
Disjuntores TMC 7
Os disjuntores TMC 7 estão certificados conforme UL1077 e, portanto, são adequados para uso como "Supplementary Protection". A conformidade conforme IEC 60947-2 e o formato da caixa conforme DIN 43880 também ampliam adicionalmente a área de aplicações.
Use os disjuntores em sistemas de até 277/480 V AC ou 80/125 V DC. A corrente máxima de curto-circuito pode ser de 7,5 kA.
Disjuntores TMC 8
Disjuntores TMC 8
Os disjuntores TMC 8 estão certificados conforme UL489. Com sua alta capacidade de comutação de 10 kA, eles são, portanto, adequados para uso como "Branch Circuit Protection". A conformidade conforme IEC 60947-2 e o formato da caixa conforme DIN 43880 também ampliam adicionalmente a área de aplicações.
Use os disjuntores em sistemas de até 277/480 V AC ou 60/125 V DC. A corrente máxima de curto-circuito pode ser de 10 kA.