Novo configurador online para conectores industriais

27.08.2025
Ferramenta online para a configuração de conectores industriais

O configurador HEAVYCON é uma ferramenta online para a configuração simples, rápida e segura de conectores industriais. O grande número de combinações possíveis muitas vezes dificulta a seleção da solução correta, mesmo para especialistas. O configurador oferece suporte aos usuários na seleção, validação e visualização de conectores e, ao mesmo tempo, economiza tempo valioso na área do projeto.

A ferramenta online oferece uma verificação inteligente da combinação que evita combinações incorretas. As configurações orientadas para o projeto podem ser nomeadas, salvas e compartilhadas. Os usuários registrados têm acesso a preços, unidades de quantidade e disponibilidade de produtos.

Há três opções de entrada:

  • Os usuários recebem propostas de soluções pré-definidas que podem ser encomendadas diretamente ou personalizadas individualmente.
    • O modo de assistente usa perguntas simples guiar você até à pré-seleção ideal na configuração 3D e é ideal para começar.
    • O modo de especialista permite a configuração livre, permitindo que os usuários decidam se querem configurar todo o conector ou apenas um lado – especialmente útil para requisitos relacionados a projetos.

A ferramenta online está disponível em todo o mundo na página web da Phoenix Contact e não requer instalação.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications