O configurador HEAVYCON é uma ferramenta online para a configuração simples, rápida e segura de conectores industriais. O grande número de combinações possíveis muitas vezes dificulta a seleção da solução correta, mesmo para especialistas. O configurador oferece suporte aos usuários na seleção, validação e visualização de conectores e, ao mesmo tempo, economiza tempo valioso na área do projeto.
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
Novo configurador online para conectores industriais
Tomadas de carga AC modulares com profundidade reduzida – para uma montagem flexível e com economia de espaço
As tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular da Phoenix Contact agora estão disponíveis com uma profundidade reduzida: com a terceira geração, a empresa apresenta uma solução otimizada para a integração flexível e com economia de espaço em soluções de infraestrutura de carregamento.
Conectores industriais Heavycon para centros de dados
Os novos conectores para centros de dados Heavycon da Phoenix Contact otimizam a transmissão de energia da PDU para o rack de IT e oferecem uma transmissão de energia robusta de até 70 A. As resistências de contato baixas dos contatos de crimpagem reduzem a necessidade de energia em até 60%. A menor formação de calor também reduz a necessidade de refrigeração.
Conector para dispositivos M12 angular para THR
A Phoenix Contact oferece conectores M12 angulares para processamento de solda por refluxo (THR) que foram especialmente desenvolvidos para a produção automatizada.
Novos conectores de polos da bateria para sistemas de acumuladores domésticos
A Phoenix Contact lança novos conectores para aplicações de acumuladores domésticos. Uma codificação mecânica e a identificação colorida tornam os novos conectores aptos para a utilização em inversores de bateria.
Distribuidores de energia plugáveis da série PRC 20
O novo distribuidor de energia plugável de até 20 A da Phoenix Contact é a solução ideal para uma instalação rápida e fácil via Plug and Play.
Conexões seguras para sistemas acumuladores de energia
Os novos conectores protegidos contra inversão da polaridade da série BPC da Phoenix Contact são ideais para o uso em acumuladores de energia. Graças à capacidade de rotação de 360° e aos vários tipos de conexão, eles oferecem ao usuário uma alta flexibilidade.
Sistema de conectores padronizado para Profinet over SPE
Com suas tecnologias, a Profibus & Profinet International representam uma infinidade de inovações e interoperabilidade entre fabricantes. Isso começa na conectividade com conectores e cabos.
GameChangers: a revolução na conexão de dispositivos
A Phoenix Contact apresenta os GameChangers para conexão de dispositivos: com ideias, tecnologias e materiais avançados, eles oferecem soluções para maior velocidade, formato compacto, leveza, robustez, flexibilidade e desempenho na construção de dispositivos.
Conectores industriais com rosca de aparafusamento
A Phoenix Contact oferece bases de montagem com rosca de aparafusamento para uma instalação simples e rápida dos conectores Heavycon D7. Elas podem ser facilmente fixadas em aberturas de painéis redondas com uma contraporca M25 ou M32 ou aparafusadas diretamente em motores e dispositivos com roscas correspondentes.
Insertos de contato modulares com função para conectores industriais
Com os novos módulos de insertos de contato Heavycon HC-M-MWF para conectores industriais, a Phoenix Contact oferece um alto grau de funcionalidade para o cabeamento de campo. Os insertos de contato modulares possuem um canal funcional e uma zona de isolamento. Isso permite implementar, p. ex., jumpers de potencial ou proteger potências diretamente na aplicação.
Phoenix Contact na electronica 2024: foco em tecnologia de conexão inovadora e energias renováveis
Com o lema "Change Forward – O futuro na ponta dos dedos", a Phoenix Contact apresenta este ano na electronica 2024 em Munique (12 - 15 de novembro) seus destaques de produtos relacionados à transmissão de sinais, dados e potência. A participação na feira se concentra em tecnologias de conexão e soluções pioneiras para a infraestrutura de carregamento, energias renováveis e soluções de corrente contínua para a indústria da All Electric Society.
Conectores industriais para tarefas de medição e teste no campo da tecnologia de proteção
Os novos insertos de contato HEAVYCON TSC da Phoenix Contact são utilizados em sistemas de dispositivos de chaveamento de média tensão. Eles foram concebidos especialmente para tarefas de medição e teste e oferecem uma solução robusta para conexões temporárias ou contínuas.
Conectores M12 montáveis com sistema de travamento rápido Push-Pull e conexão Push-Lock
As vantagens comprovadas dos conectores M12 incluem sua robustez industrial e dimensões compactas. A Phoenix Contact aprimora esses pontos fortes com um manuseio simples e sem ferramenta. O sistema de travamento rápido Push-Pull e a conexão de condutores Push-Lock tornam a montagem e a instalação fáceis e confiáveis.
Insertos push-in para conectores industriais para a transmissão de potência
Os insertos push-in para conectores industriais Heavycon da Phoenix Contact permitem uma conexão de condutores fácil e sem ferramenta. Os novos insertos de contato para aplicações de alta corrente transmitem de forma confiável correntes de até 100 A.
Redução de CO2 por meio do uso de plásticos de base biológica na tecnologia de conexão de dispositivos
Em seus produtos, a Phoenix Contact aposta em uma mudança sucessiva para mais sustentabilidade. Já existem soluções nas categorias de produto de borne de placa de circuito impresso, conector e caixa de montagem para eletrônica que melhoraram significativamente as pegadas de carbono graças às otimizações de processo e aos materiais sustentáveis.
Single Pair Ethernet System Alliance mais uma vez com seu próprio estande na Hannover Messe
Em abril, a Hannover Messe acontecerá mais uma vez o evento internacional mais importante para todas as tecnologias relacionadas à transformação industrial.
Distribuir a energia facilmente e sem ferramenta com os distribuidores de triagem
O sistema de instalação IPD da Phoenix Contact é uma solução confiável e conveniente para a distribuição de energia, mesmo em situações difíceis de instalação. Graças à Push-in Technology e ao mecanismo de travamento rápido da baioneta, o sistema permite a instalação segura e sem ferramenta de conectores de plugue, passagens de parede e distribuidores.
Conectores para a conexão de motores de venezianas, persianas e toldos
Os conectores de instalação montáveis QPD STAK 3 e QPD STAS 3 da Phoenix Contact facilitam a instalação elétrica. Eles foram desenvolvidos especialmente para a conexão de motores de venezianas, persianas e toldos.
Prensa-cabos múltiplos para máxima flexibilidade
Os conectores industriais Heavycon Evo da Phoenix Contact oferecem uma solução inovadora para muitas aplicações, graças ao exclusivo prensa-cabos montável de forma flexível com fecho baioneta. O sentido de saída do cabo pode ser definido diretamente no local de instalação e alterado novamente a qualquer momento. Os prensa-cabos múltiplos para o Heavycon Evo são novos.
Cabos de instalação IPD montados
O sistema de instalação IPD da Phoenix Contact é totalmente plugável e permite a conexão de cabos de 3 e 5 polos. O Push-Lock, como tecnologia de conexão sem ferramenta, oferece economia de tempo na instalação de condutores flexíveis e rígidos de 0,5 a 2,5 mm².