Cabos de instalação IPD montados

14.11.2023
Cabos de instalação IPD

O sistema de instalação IPD da Phoenix Contact é totalmente plugável e permite a conexão de cabos de 3 e 5 polos. O Push-Lock, como tecnologia de conexão sem ferramenta, oferece economia de tempo na instalação de condutores flexíveis e rígidos de 0,5 a 2,5 mm².

Os conectores IPD são equipados com um sistema de travamento rápido para facilitar o trabalho, mesmo em situações difíceis de instalação. A posição de encaixe engata de forma clara e segura, com codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra toque conforme DIN EN 0105. Graças à resistência ao impacto IK07 e aos graus de proteção IP66/IP68/IP69, a instalação também é especialmente robusta e segura, além de ser à prova de água e poeira. Isso permite instalações bastante confiáveis, mesmo em áreas externas e úmidas.

Os conjuntos de cabos IPD montados facilitam a instalação, especialmente em grandes projetos de cabeamento, e permitem uma rápida colocação em funcionamento. A Phoenix Contact oferece cabos de conexão e comando feitos de PVC em quatro comprimentos de cabo diferentes: 0,5 m, 1 m, 3 m e 5 m com conector macho ou acoplamento e extremidade livre do cabo ou conector macho no acoplamento. Comprimentos personalizados também podem ser fabricados mediante consulta.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications