Prensa-cabos múltiplos para máxima flexibilidade
Os conectores industriais Heavycon Evo da Phoenix Contact oferecem uma solução inovadora para muitas aplicações, graças ao exclusivo prensa-cabos montável de forma flexível com fecho baioneta. O sentido de saída do cabo pode ser definido diretamente no local de instalação e alterado novamente a qualquer momento. Os prensa-cabos múltiplos para o Heavycon Evo são novos.
Os diferentes cabos são simplesmente roteados para o quadro de comando por meio de uma única interface plugável. Essa montagem variável e sem ferramenta economiza tempo e dinheiro e oferece um alto grau de flexibilidade. Os cabos podem ser adicionados de maneira fácil posteriormente. Eles são empurrados de forma simples e sem esforço por meio da membrana perfurada. A vedação de membrana garante um alto grau de proteção. A capacidade de retenção com abraçadeiras garante um uso seguro e confiável. Os novos prensa-cabos múltiplos são compatíveis com as caixas de plástico Evo da série B. As faixas de fixação possíveis são de 3 a 6 mm, 6 a 10 mm e 10 a 15 mm.