Distribuição de sinais compacta e universal
As novas réguas de bornes push-in PT 2,5-2MTB da Phoenix Contact possuem duas zonas de desconexão. Em conjunto com os três canais funcionais duplos existentes, eles oferecem uma ampla gama de aplicações de distribuição em um espaço pequeno. Em comparação com um borne de seccionamento padrão, o compacto PT 2,5-2MTB reduz o comprimento da régua de bornes pela metade.
O novo borne seccionável é usado principalmente em aerogeradores, na construção de painéis de distribuição, na engenharia de processos ou na construção de máquinas para tarefas complexas de sinalização. Atualmente, ele está disponível para a faixa de bitola de 0,14 a 4,0 mm². As zonas de desconexão permitem que várias tarefas de jumpeamento e teste sejam realizadas em uma única régua de bornes. Além disso, cada borne tem seu próprio ponto de teste. A facas de desconexão coloridas e os gatilhos de acionamento proporcionam uma boa visão geral.
O borne de seccionamento PT 2,5-2TGB também está disponível para combinar com o borne seccionável para uso com conectores de dispositivo e fusíveis plugáveis. Esse borne também tem duas zonas de desconexão.