Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.

  • Filtros:
  • Filtros utilizados (1):
Régua de bornes com réguas de bornes Push-X plugáveis

Cabeamento conveniente de quadros de comando com Push-X e zona de conexão COMBI

As novas réguas de bornes plugáveis com conexão Push-X e zona de conexão COMBI da Phoenix Contact estabelecem novos padrões na tecnologia de cabeamento. Essa combinação permite um cabeamento eficiente e sem esforço na construção de quadros de comando, conectando o nível de campo com conectores COMBI pré-montados.

Régua de bornes com bornes de quatro níveis e acessórios

Estrutura inteligente de circuito com requisitos mínimos de espaço no quadro de comando

O uso de bornes de vários níveis oferece um enorme potencial de economia em termos de espaço necessário no quadro de comando. A nova série de bornes de quatro níveis PT 2,5-4L, especialmente compacta, com Push-in Technology da Phoenix Contact é uma solução que economiza espaço para a montagem de réguas de bornes.

Réguas de bornes com os novos bornes MPTD e MUTTB

Cabeamento compacto com bornes miniatura

A Phoenix Contact acrescentou duas novas variantes ao seu portfólio de produtos de minibornes: os novos miniblocos de bornes duplos MPTD e os minibornes de dois níveis MUTTB. Esses bornes permitem uma instalação rápida e um cabeamento com economia de espaço.

Bornes de transdutor XTVMEA 6

Bornes de transdutor modernos com tecnologia Push-X

A característica mais importante dos novos bornes de transdutor XTVMEA 6 da Phoenix Contact é o curto-circuito automático do transformador de corrente. Essa função "make-before-break" permite a operação segura do transformador de corrente para todas as tarefas de manutenção e teste.

Conexão de condutores de réguas de bornes XT

Economize muito tempo com a tecnologia Push-X

A nova tecnologia Push-X da Phoenix Contact acelera os processos de cabeamento e aumenta a eficiência. O sistema é adequado para todos os tipos de condutores, sejam eles rígidos ou flexíveis, com ou sem terminal tubular.

Bornes seccionáveis com duas zonas de desconexão

Distribuição de sinais compacta e universal

As novas réguas de bornes push-in PT 2,5-2MTB da Phoenix Contact possuem duas zonas de desconexão. Em conjunto com os três canais funcionais duplos existentes, eles oferecem uma ampla gama de aplicações de distribuição em um espaço pequeno. Em comparação com um borne de seccionamento padrão, o compacto PT 2,5-2MTB reduz o comprimento da régua de bornes pela metade.

Adaptador para trilho de fixação para montagem de réguas de bornes pré-montadas

Montagem simplificada de trilhos de fixação pré-montados

O adaptador para trilho de fixação Railfix da Phoenix Contact otimiza a construção de quadros de comando, pois simplifica a instalação de trilhos de fixação totalmente equipados. Não é mais necessário desmontar componentes individuais da régua de bornes para encaixar o trilho de fixação.

Minibornes de dois níveis no trilho de fixação NS 15

Cabeamento com economia de espaço com minibornes de vários níveis

Os minibornes são especialmente adequados para montagem em pequenas caixas de comando e de junção, ou em painéis de controle. Uma novidade da Phoenix Contact são os minibornes de dois níveis MUTTB, permitindo concretizar um cabeamento com extrema economia de espaço.