Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Bornes de transdutor modernos com tecnologia Push-X

22.04.2024
Bornes de transdutor XTVMEA 6

A característica mais importante dos novos bornes de transdutor XTVMEA 6 da Phoenix Contact é o curto-circuito automático do transformador de corrente. Essa função "make-before-break" permite a operação segura do transformador de corrente para todas as tarefas de manutenção e teste.

Os novos bornes de transdutor são equipados com a tecnologia de conexão Push-X, que não requer força nem ferramentas. Essa tecnologia é uma das tecnologias de conexão mais rápidas e flexíveis, pois é adequada para todos os tipos de condutores, com ou sem terminais tubulares. Graças à conexão lateral de condutores, os bornes oferecem marcações de conexão grandes e fáceis de ler. O setor de energia, em especial, se beneficia dos bornes de transdutor XTVMEA 6. Eles são adequados para todas as aplicações de medição e proteção. Ele é totalmente compatível com a série de bornes ME 6 da Phoenix Contact. Os novos bornes de transdutor também têm design ergonômico e duas vezes três canais funcionais. Os acessórios do sistema CLIPLINE complete também podem ser usados. Há novos acessórios adicionais para a realização de um curto-circuito. Com a alavanca de comando C-MEA... e os jumpers de comutação SB-MEA..., vários terminais podem ser operados e colocados em curto-circuito simultaneamente. A série XTVMEA 6 é complementada por terminais de passagem e bornes terra com o mesmo contorno.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications