Cabeamento compacto com bornes miniatura

21.05.2024
Réguas de bornes com os novos bornes MPTD e MUTTB

A Phoenix Contact acrescentou duas novas variantes ao seu portfólio de produtos de minibornes: os novos miniblocos de bornes duplos MPTD e os minibornes de dois níveis MUTTB. Esses bornes permitem uma instalação rápida e um cabeamento com economia de espaço.

Apesar de seu formato compacto, os miniblocos de bornes duplos MPTD têm um canal funcional oferecendo, assim, uma oferecem maior flexibilidade. Para todas as pontas de teste comuns existem possibilidades de teste. Cada ponto de conexão individual pode ser marcado, permitindo um cabeamento claro e inequívoco. Outra vantagem dos miniblocos de bornes duplos MPTD é a conexão de condutores que economiza tempo, graças à tecnologia de conexão push-in sem ferramenta e livre de manutenção para a faixa de bitola de 0,14 a 4,0 mm². Os bornes podem ser montados em trilhos de fixação NS 15 e NS 35, bem como com pinos de segurança ou como variante de flange. Com os minibornes de dois níveis MUTTB, a conexão de vários condutores também é possível graças à tecnologia de conexão a parafuso universal. Esses bornes possuem canais funcionais em ambos os níveis podendo, assim, ser usados com flexibilidade. Os níveis podem ser facilmente conectados usando jumpers PV compatíveis e variantes jumpeadas. Apesar de seu tamanho reduzido, todos os minibornes aproveitam as vantagens e os acessórios do sistema CLIPLINE complete. Dessa forma, eles oferecem uma solução confiável para cabeamento com economia de espaço em várias aplicações.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications