Atualização e novas variantes de produtos para condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog

21.05.2024
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog MINI Analog Pro no trilho de fixação com logotipo EX i, SIL e PL

A comprovada família de condicionadores de sinal com segurança intrínseca contra explosão e segurança funcional MACX Analog da Phoenix Contact foi ampliada com diversas variantes de produtos e passou por uma atualização tecnológica. Os produtos podem ser facilmente combinados com os condicionadores de sinal e transdutores de 6,2 mm da série MINI Analog Pro.

A família de produtos MACX Analog tem um amplo pacote internacional de aprovação Ex, de acordo com os padrões mais recentes para uso em todas as zonas Ex e para todos os grupos de substâncias. Além disso, a certificação para o setor de mineração e náutico, bem como versões com uma faixa operacional de temperatura de -40 a +70 °C e os requisitos documentados para faixas operacionais de altitude até 5000 m permitem o uso em ambientes exigentes. Os produtos foram submetidos ao ensaio de tipo NAMUR conforme NE95 por um laboratório de testes independente. Assim, os dispositivos estão em conformidade com os requisitos da indústria de processos tanto em termos das características técnicas como da proteção contra explosão, reparação, montagem e documentação do dispositivo. Nossos condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog estão disponíveis para você em todas as aplicações de segurança até SIL 2 SC 3 ou SIL 3. Para uso na construção de máquinas, os produtos selecionados incluem a certificação PL. Isto se aplica tanto a aplicações padrão como à proteção contra explosão. A placa de informação digital fornece informações precisas específicas do dispositivo e auxilia na configuração. Além disso, o Signal Conditioner App permite identificar e parametrizar os produtos de uma maneira muito fácil, bem como monitorar os valores de processo. Também é possível acessar documentos específicos do módulo, como folhetos informativos e fichas técnicas. Do ponto de vista mecânico, a tecnologia de conexão push-in permite que os condutores sejam inseridos rapidamente e sem ferramenta. A mola de contato especial oferece alta qualidade de contato e altas forças de extração do condutor. O extenso portfólio de transdutores de canal único e duplo e duplicadores de sinal com largura de 12,5 mm pode ser combinado com produtos da série MINI Analog Pro de 6,2 mm por meio do conector bus para trilho de fixação. O conector bus para trilho de fixação modular oferece uma solução de sistema flexível para jumpeamento de energia, fornecimento e diagnóstico e simplifica, especialmente em aplicações multicanal, a instalação, uma expansão do sistema ou a troca de módulo, mesmo durante a operação. A família de produtos MINI Analog Pro inclui variantes com proteção contra explosão intrínseca e segurança funcional SIL 3 1oo1 combinadas com a moderna tecnologia de comutação analógica em um formato compacto sem precedentes em termos de largura e altura. Isso economiza até 50% de espaço no quadro de comando em comparação com as soluções convencionais.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications