Cabeamento com economia de espaço com minibornes de vários níveis

26.09.2023
Minibornes de dois níveis no trilho de fixação NS 15

Os minibornes são especialmente adequados para montagem em pequenas caixas de comando e de junção, ou em painéis de controle. Uma novidade da Phoenix Contact são os minibornes de dois níveis MUTTB, permitindo concretizar um cabeamento com extrema economia de espaço.

A tecnologia de conexão a parafuso também permite a conexão de vários condutores. Apesar de seu formato muito compacto, os bornes possuem canais funcionais nos dois níveis e, por isso, podem ser usados de forma flexível. Os canais funcionais podem ser equipados com jumpers e conectores de teste padronizados do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Os níveis são jumpeados com facilidade através de jumpers de nível compatíveis e variantes jumpeáveis. Está disponível um total de quatro ranhuras de identificação altas e exteriores para alojar material de identificação alto. A identificação de todos os pontos de conexão cria uma boa clareza. Os minibornes de dois níveis podem ser montados nos trilhos DIN 15 e DIN 35.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications