O multitalento no formato de 19 polegadas: controlador de carregamento DC CHARX control integrated para estações de carga rápida

26.09.2023
Módulo de controle de potência inteligente para estações de carga de 19"

O controlador de carregamento DC CHARX control integrated da Phoenix Contact combina em um único dispositivo todas as funções para controlar e monitorar uma estação de carga de 19".

O módulo de controle inteligente gerencia até cinco módulos de potência de 30 kW para um carregamento com corrente contínua rápido até 150 kW. Ele simplifica a configuração, instalação e manutenção da estação de carga, para uma infraestrutura de carga rápida, econômica e abrangente.

Os módulos CHARX no formato padronizado de 19" otimizam o planejamento, a instalação e a operação econômica de sua estação de carga. A eletrônica de potência compatível entre si permite uma conversão, distribuição e um armazenamento eficiente. Em comparação com a montagem clássica com componentes de trilho de fixação, a estrutura modular com o sistema CHARX na dimensão padrão de 19" reduz consideravelmente a complexidade de uma estação de carga DC. O padrão de 19“ e a conexão rápida push-in simplificam adicionalmente a instalação e manutenção rápidas – tanto na montagem como na substituição dos módulos. Desta forma, os veículos elétricos podem ser carregados de forma inteligente e rápida.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications