O controlador de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact é o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e preparada para o futuro. Com a nova versão 1.8 do software, ele não apenas cumpre os requisitos atuais da diretriz RED, mas também está bem preparado para a futura Cyber Resilience Act (CRA).
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
Atualização de software para controladores de carregamento AC: CHARX control modular agora com funções abrangentes de cibersegurança
Tomadas de carga AC modulares com profundidade reduzida – para uma montagem flexível e com economia de espaço
As tomadas de carga tipo 2 CHARX connect modular da Phoenix Contact agora estão disponíveis com uma profundidade reduzida: com a terceira geração, a empresa apresenta uma solução otimizada para a integração flexível e com economia de espaço em soluções de infraestrutura de carregamento.
Ampliações de funções para controladores de carregamento AC: novo conceito de lei de calibração simplifica a certificação por meio de atualização de software
Os controladores de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact constituem o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável para o carregamento modo 3 de veículos elétricos.
Tomadas de carga CCS com conjunto de cabos montado: a solução pronta para montar para veículos elétricos
As tomadas de carga CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact funcionam como interface de High Power Charging com potências de carga de até 700 kW, que reduzem de forma significativa os tempos de carregamento de veículos elétricos e máquinas móveis. Pela primeira vez, as tomadas de carga CCS tipo 2 com conjunto de cabos montado estão agora disponíveis como solução pronta para montar.
Cabos de carga CCS de megawatts para até 1000 kW – High Power Charging reinventado
A segunda geração de conectores de carga HPC CHARX connect professional com refrigeração líquida da Phoenix Contact transmite até 1 MW no Boost Mode. Com essa potência de carga, não apenas os veículos elétricos podem ser carregados em apenas alguns minutos, mas também veículos utilitários com grandes baterias ficam rapidamente de novo prontos para uso.
Expansões de funções para controladores de carregamento AC: compatibilidade WLAN e outros recursos
Os controladores de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact constituem o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e sustentável para o carregamento modo 3 de veículos elétricos. Com a versão 1.7.0 do software, o escopo de funções do portfólio escalável é expandido com a compatibilidade WLAN e outros recursos para maior conveniência de instalação e manutenção, bem como mais segurança.
Controladores de carregamento do veículo como solução de interface entre a estação de carga DC e o veículo elétrico
O controlador de carregamento autônomo do veículo CHARX control vehicle da Phoenix Contact permite o carregamento com corrente contínua através de tomadas de carga CCS para veículos elétricos e veículos utilitários.
O NACS está chegando e a Phoenix Contact faz parte dele: cabos de carga AC para 50 A e 80 A a partir do fim de 2024
Como especialista em tecnologia de carregamento para eletromobilidade, a Phoenix Contact apresentará no fim do ano os primeiros cabos de carga NACS certificados pela SAE e UL para correntes AC até 80 A.
Cabos de carga compactos CCS tipo 1 – A solução de carga ideal para até 125 kW
Os cabos de carga DC da família CHARX connect compact da Phoenix Contact serão complementados com a nova classe de potência de 125 kW.
Cabo de carga CCS Tipo 2 em um novo design de caixa - robusto, de manutenção fácil e bem pensado
A nova geração dos comprovados conectores de carga CCS CHARX connect standard da Phoenix Contact é adequada para a construção de estações de carga DC e abrange a faixa de potência média de 150 a 250 kW (150 a 250 A/1.000 V). No novo design da caixa, a família de produtos oferece muitas melhorias em termos de robustez, segurança, faturamento e manutenção.
Leitor RFID para controladores de carregamento AC com indicação de LED e sinal sonoro
O novo leitor RFID com indicação de LED configurável e sinal sonoro da Phoenix Contact é usado em conjunto com os controladores de carregamento CHARX control modular e é adequado para instalação em estações de carga doméstica ou de carga.
Tomadas de carga CCS universais - agora carregando permanentemente com 375 kW
As tomadas de carga do veículo CCS CHARX connect universal da Phoenix Contact agora também permitem o carregamento High Power Charging com 375 kW contínuos.
Cabos de carga DC GB/T não resfriados com certificação CE para carregamento contínuo com até 250 kW
Com a nova geração do cabo de carga DC GB/T CHARX connect standard, a Phoenix Contact oferece um cabo de carga com certificação CE de acordo com o atual padrão chinês GB/T 20234 para o mercado global de eletromobilidade e aplicações correspondentes.
A Phoenix Contact E-Mobility continua expandindo na China
A Phoenix Contact está expandindo a capacidade de produção de eletromobilidade com uma nova fábrica em Lishui, na China. Depois da sede chinesa e de outro local de produção em Nanjing, essa é a terceira fábrica do Grupo Phoenix Contact na China.
Módulo de distribuição AC prático para estações de carga de 19"
O novo módulo de distribuição CHARX power distribute da Phoenix Contact alimenta todos os componentes em sua estação de carga de 19". A tensão de rede AC de entrada pode ser distribuída em até cinco módulos de potência. O módulo de controle também é alimentado com energia. As funções de proteção integradas garantem a máxima segurança para os módulos e cabos a jusante.
Contador de energia DC EMpro com economia de espaço para a medição à prova de manipulação e o faturamento preciso
O novo contador de energia EMpro DC compacto da Phoenix Contact permite a medição direta com economia de espaço, exata e à prova de manipulação de correntes e tensões até 650 A/1000 V DC.
O multitalento no formato de 19 polegadas: controlador de carregamento DC CHARX control integrated para estações de carga rápida
O controlador de carregamento DC CHARX control integrated da Phoenix Contact combina em um único dispositivo todas as funções para controlar e monitorar uma estação de carga de 19".