Controladores de carregamento do veículo como solução de interface entre a estação de carga DC e o veículo elétrico

21.01.2025
CHARX control vehicle assume a comunicação de alto nível (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre a estação de carga DC e o veículo elétrico

O controlador de carregamento autônomo do veículo CHARX control vehicle da Phoenix Contact permite o carregamento com corrente contínua através de tomadas de carga CCS para veículos elétricos e veículos utilitários.

O controlador assume a comunicação de alto nível (TCP/IP), via Powerline (PLC) entre a estação de carga DC e o veículo elétrico, no CAN conforme DIN 70121 e ISO 15118. Ele controla o processo de carregamento DC, o atuador de travamento, a indicação de estado LED opcional, a função de partida/parada e os contatores de alta tensão, além de analisar os sensores de temperatura.

O controlador de carregamento do veículo pode ser configurado rapidamente usando a pré-parametrização para a tomada de carga do veículo CCS CHARX connect universal. O CHARX control vehicle também é compatível com V2G para o carregamento bidirecional conforme ISO 15118-20 e pode ser usado universalmente para todos os tipos de veículos elétricos com uma tomada de carga CCS. O controlador tem certificação E1 para veículos rodoviários e está preparado para o cumprimento de ambas as normas R155 e R156 da ONU no conceito global de cibersegurança do veículo. O controlador de carregamento do veículo também atende aos altos padrões de segurança do setor automotivo.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications