A segunda geração de conectores de carga HPC CHARX connect professional com refrigeração líquida da Phoenix Contact transmite até 1 MW no Boost Mode. Com essa potência de carga, não apenas os veículos elétricos podem ser carregados em apenas alguns minutos, mas também veículos utilitários com grandes baterias ficam rapidamente de novo prontos para uso.
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
Cabos de carga CCS de megawatts para até 1000 kW – High Power Charging reinventado
Cabos Patch RJ45 coloridos para aplicações CAT6A
A Phoenix Contact está expandindo seu portfólio de produtos com cabos Patch coloridos da série RJ45 Building, que foram especialmente desenvolvidos para aplicações em quadros de comando. Os novos cabos estão disponíveis em oito cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, roxo, verde, azul e preto.
Controladores de carregamento do veículo como solução de interface entre a estação de carga DC e o veículo elétrico
O controlador de carregamento autônomo do veículo CHARX control vehicle da Phoenix Contact permite o carregamento com corrente contínua através de tomadas de carga CCS para veículos elétricos e veículos utilitários.
Phoenix Contact na electronica 2024: foco em tecnologia de conexão inovadora e energias renováveis
Com o lema "Change Forward – O futuro na ponta dos dedos", a Phoenix Contact apresenta este ano na electronica 2024 em Munique (12 - 15 de novembro) seus destaques de produtos relacionados à transmissão de sinais, dados e potência. A participação na feira se concentra em tecnologias de conexão e soluções pioneiras para a infraestrutura de carregamento, energias renováveis e soluções de corrente contínua para a indústria da All Electric Society.
O NACS está chegando e a Phoenix Contact faz parte dele: cabos de carga AC para 50 A e 80 A a partir do fim de 2024
Como especialista em tecnologia de carregamento para eletromobilidade, a Phoenix Contact apresentará no fim do ano os primeiros cabos de carga NACS certificados pela SAE e UL para correntes AC até 80 A.
Cabos de carga compactos CCS tipo 1 – A solução de carga ideal para até 125 kW
Os cabos de carga DC da família CHARX connect compact da Phoenix Contact serão complementados com a nova classe de potência de 125 kW.
Cabo de carga CCS Tipo 2 em um novo design de caixa - robusto, de manutenção fácil e bem pensado
A nova geração dos comprovados conectores de carga CCS CHARX connect standard da Phoenix Contact é adequada para a construção de estações de carga DC e abrange a faixa de potência média de 150 a 250 kW (150 a 250 A/1.000 V). No novo design da caixa, a família de produtos oferece muitas melhorias em termos de robustez, segurança, faturamento e manutenção.
Cabos de carga DC GB/T não resfriados com certificação CE para carregamento contínuo com até 250 kW
Com a nova geração do cabo de carga DC GB/T CHARX connect standard, a Phoenix Contact oferece um cabo de carga com certificação CE de acordo com o atual padrão chinês GB/T 20234 para o mercado global de eletromobilidade e aplicações correspondentes.