Cabo de carga CCS Tipo 2 em um novo design de caixa - robusto, de manutenção fácil e bem pensado

21.05.2024
Cabos de carga DC tipo 2 da nova geração

A nova geração dos comprovados conectores de carga CCS CHARX connect standard da Phoenix Contact é adequada para a construção de estações de carga DC e abrange a faixa de potência média de 150 a 250 kW (150 a 250 A/1.000 V). No novo design da caixa, a família de produtos oferece muitas melhorias em termos de robustez, segurança, faturamento e manutenção.

O conceito de vedação inteligente dos cabos de carga DC CHARX connect standard garante total estanqueidade longitudinal, o que protege completamente as partes energizadas dentro da caixa contra a umidade. Isso aumenta a segurança elétrica da família de produtos para os usuários. O inovador sistema de vedação de duas câmaras marca o próximo estágio no desenvolvimento dos sistemas de vedação de cabo de carga DC da Phoenix Contact: a separação física dos dois contatos de potência DC+ e DC- significa que os curtos-circuitos podem ser completamente descartados. Os materiais de alta qualidade também garantem a robustez necessária e a longa vida útil operacional dos conectores de carga, mesmo em uso contínuo ao ar livre.

Os cabos e conectores de carga DC já estão preparados para a tecnologia de medição de quatro condutores para o faturamento confiável dos processos de carregamento de acordo com a legislação de calibração e, portanto, estão preparados para o futuro. A tecnologia de medição de quatro condutores permite registrar a dissipação de potência no cabo de carga, de modo a ser possível determinar com exatidão a energia transmitida para o veículo elétrico.

Os conectores de carga em pontos de carga semipúblicos ou públicos estão sujeitos a intervalos regulares de manutenção, em especial devido ao manuseio inadequado. Os kits de reparo podem ser usados para substituir a estrutura da face de encaixe e os contatos de potência no conector de carga de forma rápida, fácil e sustentável.

Com um amplo portfólio para todas as aplicações de carregamento DC na faixa de potência média, o CHARX connect standard facilita a expansão da infraestrutura de carregamento DC. A família de produtos é especialmente robusta, segura e de manutenção fácil. Isso economiza tempo e dinheiro e aumenta a disponibilidade da infraestrutura de carregamento no campo.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications