Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Cabos de carga CCS de megawatts para até 1000 kW – High Power Charging reinventado

07.05.2025
Cabos de carga CCS refrigerados CHARX connect professional para potências de carga de até 1000 kW

A segunda geração de conectores de carga HPC CHARX connect professional com refrigeração líquida da Phoenix Contact transmite até 1 MW no Boost Mode. Com essa potência de carga, não apenas os veículos elétricos podem ser carregados em apenas alguns minutos, mas também veículos utilitários com grandes baterias ficam rapidamente de novo prontos para uso.

Com a segunda geração de conectores de carga CCS CHARX connect professional com refrigeração líquida, a Phoenix Contact leva o carregamento HPC ultrarrápido a um novo patamar: no Boost Mode, é possível transmitir 1000 kW e, de forma contínua, 800 kW. Isso é possível graças a um conceito de refrigeração recém-desenvolvido, no qual o líquido refrigerante ecológico e de manutenção fácil é conduzido diretamente através dos fios de potência para uma refrigeração particularmente eficiente.

A ergonomia melhorada na área do punho, a estrutura flexível do cabo e o peso reduzido do conector de carga CCS de megawatts em comparação com a primeira geração garantem um manuseio conveniente e fácil com maior potência de carga.

A moldura da frente de encaixe e todos os contatos do novo conector de carga HPC podem ser facilmente substituídos – sem abrir a caixa e sem escoar o líquido refrigerante. Isso permite uma manutenção econômica e sustentável. Além de uma montagem padrão da extremidade do condutor, a Phoenix Contact também oferece, sob consulta, conceitos de conexão individuais para potência, sinais e refrigeração, para apoiar os fabricantes de estações de carga na construção de sua estação de carga HPC. Além disso, o cabo de carga CCS permite a detecção confiável de vazamentos e o faturamento dos processos de carregamento de acordo com a legislação de calibração, graças à tecnologia de medição integrada de quatro condutores.

Com a enorme potência de carga do conector de carga CCS de megawatts, não só os veículos elétricos são carregados em poucos minutos. Pela primeira vez, mesmo os veículos utilitários elétricos com baterias grandes ficam rapidamente prontos para serem usados novamente. Eles necessitam de altas potências de carga para atingir tempos de carregamento aceitáveis. Com seu abrangente portfólio, a Phoenix Contact também oferece muitos outros componentes compatíveis entre si para aplicações de High Power Charging.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications