Módulos de bateria com tecnologia de fosfato de ferro-lítio

22.07.2025
Módulos de bateria com tecnologia de fosfato de ferro-lítio

Com os novos módulos de bateria de lítio com IQ Technology, a Phoenix Contact está expandindo seu portfólio com soluções de armazenamento de energia de alto desempenho com uma capacidade de 284 Wh.

Os módulos impressionam por sua densidade de energia excepcionalmente alta e, ao mesmo tempo, um peso reduzido – ideais para aplicações industriais exigentes. Em combinação com a QUINT4 UPS, eles permitem o gerenciamento inteligente da bateria que garante a máxima disponibilidade e segurança operacional.

Os módulos de bateria se baseiam na comprovada tecnologia de fosfato de ferro-lítio e oferecem um desempenho de armazenamento notável: com uma carga de 1 A são possíveis até 27 h de tempo de buffer, com 40 A ainda cerca de 41 min. Graças à sua elevada resistência de ciclos – seis vezes superior ao conseguido com a tecnologia de chumbo-AGM convencional – eles permitem alcançar uma vida útil de até dez anos. A ampla faixa de temperatura de -20 a +60 °C os torna particularmente robustos e versáteis.

Um destaque especial é a comunicação permanente com a QUINT4 UPS, que permite o monitoramento contínuo e o gerenciamento inteligente dos parâmetros da bateria. Isso não só aumenta a disponibilidade, mas as características de carregamento otimizadas também prolongam a vida útil.
Os módulos são rápidos e fáceis de instalar: eles são reconhecidos automaticamente e podem até mesmo ser substituídos sem ferramentas durante a operação. Seu formato compacto permite uma montagem com economia de espaço no trilho DIN – com uma capacidade de até 11 Ah e alta densidade de energia.
Com essas propriedades, os novos módulos de bateria de lítio oferecem uma solução à prova de futuro para fontes de alimentação ininterrupta – potentes, inteligentes e confiáveis.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications