Com os novos módulos de bateria de lítio com IQ Technology, a Phoenix Contact está expandindo seu portfólio com soluções de armazenamento de energia de alto desempenho com uma capacidade de 284 Wh.
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
Módulos de bateria com tecnologia de fosfato de ferro-lítio
Disponibilidade máxima em caso de falhas de energia com a fonte de alimentação ininterrupta
A nova inovação na área de fontes de alimentação ininterrupta é a TRIO DC UPS da Phoenix Contact para construção de máquinas. A fonte de alimentação comutada combinada reúne as funções de uma UPS e de uma fonte de alimentação em uma caixa compacta, economizando assim espaço no quadro de comando.
Alta potência em uma caixa compacta para montagem na parede
A fonte de alimentação Trio Power da Phoenix Contact para montagem na parede oferece altas potências de até 2,5 kW em uma caixa compacta. Graças à sua montagem flexível na parede e às funções abrangentes, os dispositivos robustos podem ser usados em uma ampla gama de aplicações em áreas como construção de máquinas, robótica ou acumuladores de bateria.
Fonte de alimentação com a máxima funcionalidade: proteção em ambientes extremos
A nova versão Plus da Quint Power da Phoenix Contact é a solução para aplicações exigentes inclusive em condições ambientais extremas.