Alta potência em uma caixa compacta para montagem na parede

12.11.2024
Trio Power para montagem na parede

A fonte de alimentação Trio Power da Phoenix Contact para montagem na parede oferece altas potências de até 2,5 kW em uma caixa compacta. Graças à sua montagem flexível na parede e às funções abrangentes, os dispositivos robustos podem ser usados em uma ampla gama de aplicações em áreas como construção de máquinas, robótica ou acumuladores de bateria.

As fontes de alimentação de até 2,5 kW são caracterizadas por uma montagem flexível no painel do quadro de comando. Diferentes variantes de montagem permitem um uso individual dos dispositivos. São possíveis tanto a fixação lateral quanto a montagem na parede posterior da caixa. As funções de proteção integradas contra tensões e correntes inesperadas e prejudiciais tornam os dispositivos particularmente robustos e confiáveis. A conectividade paralela direta com diodo O-Ring integrado permite a configuração de um sistema redundante que contribui para a segurança de alimentação da aplicação. Além disso, é possível aumentar a potência em até 10 kW. Além disso, tanto o boost estático com 120 % quanto o boost dinâmico com 140 % durante 5 segundos permitem um simples aumento de potência. Além disso, a conectividade em série permite um aumento da tensão de saída. O monitoramento abrangente permite a intervenção antes que o sistema falhe: sinalização de LED, interface de bus CAN e lembrete de EOL (End of Life) indicam o estado da fonte de alimentação.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications