Proteção, monitoramento e comutação de cargas DC completamente sem arco voltaico

12.11.2024
Disjuntor DC multifuncional Contactron ELR HDC

Uma produção sustentável que utiliza energias renováveis começa com o estabelecimento de uma rede industrial de corrente contínua. Com o Contactron ELR HDC, a Phoenix Contact disponibiliza um dispositivo de comutação DC multifuncional, cuja moderna tecnologia de semicondutores, em combinação com relés DC comprovados, comuta sem arco voltaico, garantindo assim uma longa vida útil.

Em estado desligado, os relés no trajeto de potência fornecem um isolamento galvânico em ambos os polos. O Contactron ELR HDC é usado em redes separadas DC sempre que é necessária uma troca de energia entre fontes, consumidores e a própria rede – nas chamadas derivações de corrente contínua. Além da comutação de até 55 A em até 810 V, o dispositivo realiza outras tarefas necessárias para a operação de uma rede DC: durante a operação, o disjuntor monitora os parâmetros particularmente importantes e também os fornece para a aquisição de dados operacionais. Se a corrente de operação exceder o valor máximo definido, o Contactron ELR HDC se desliga com um retardo temporal, até um desligamento de curto-circuito muito rápido. No caso de uma subtensão ou sobretensão na entrada, o dispositivo também se desliga.

O disjuntor pré-carrega as capacidades na saída para a tensão de entrada, de modo que os picos de corrente sejam evitados durante a ligação. O Contactron ELR HDC também tem uma entrada/saída digital e uma interface de comunicação para integração em ambientes de rede. Os usuários podem adaptar convenientemente os parâmetros do dispositivo às suas necessidades por meio da rede ou com o software de parametrização clipx Engineer da Phoenix Contact.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management