Proteção contra sobrecorrente para correntes de carga até 20 A

12.11.2024
Módulos de disjuntores de proteção Caparoc para aplicações até 20 A

O sistema de disjuntores de proteção Caparoc da Phoenix Contact agora também oferece módulos para proteção contra sobrecorrente para correntes de carga de até 20 A. Desse modo são ampliadas as possibilidades de aplicação do sistema personalizável.

Caparoc é um sistema modular individual. Graças às diversas possibilidades de combinação e comunicação e à ampliação do valor de corrente para até 20 A, o sistema pode ser personalizado de forma ideal para as condições da respectiva aplicação. O sistema é continuamente ampliado e a multiplicidade de módulos é sempre compatível entre si. Os novos módulos de disjuntores de 20 A da Caparoc oferecem uma solução inovadora para proteção contra sobrecorrente em aplicações descentralizadas. Esses módulos estão disponíveis em correntes nominais fixas de 12 A, 16 A e 20 A, bem como em uma variante ajustável de 12 a 20 A. Eles permitem uma proteção contra sobrecorrente seletiva em série com módulos de disjuntores de dois canais. As vantagens dos disjuntores eletrônicos são, portanto, complementadas pelas possibilidades da configuração seletiva de disjuntores convencionais. Com esses novos módulos, agora é possível realizar aplicações ainda mais descentralizadas. A tecnologia de proteção claramente estruturada e seletiva facilita consideravelmente a detecção de erros, resultando em maior eficiência e confiabilidade nas aplicações.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications