As possibilidades de aplicação do sistema de disjuntores de proteção Caparoc foram ampliadas. Graças ao novo módulo de alimentação com interface Modbus/TCP, o sistema pode ser usado em outros sistemas de comunicação.
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
Sistema de disjuntores de proteção Caparoc: novo módulo de alimentação com interface de comunicação Modbus/TCP
22.07.2025
Proteção contra sobrecorrente para correntes de carga até 20 A
12.11.2024
O sistema de disjuntores de proteção Caparoc da Phoenix Contact agora também oferece módulos para proteção contra sobrecorrente para correntes de carga de até 20 A. Desse modo são ampliadas as possibilidades de aplicação do sistema personalizável.
Proteção de dispositivos eletrônica para consumidores de 48 V
22.01.2024
Com os novos disjuntores de proteção de um canal PTCB da Phoenix Contact, agora também é possível a proteção eletrônica de cargas com uma tensão de alimentação de 48 V DC.
Disjuntores de proteção térmicos TCP DC: solução compacta Plug and Play
24.10.2023
Os disjuntores de proteção TCP DC da Phoenix Contact são a alternativa reconectável para seus fusíveis automotivos. Com duas curvas características, o portfólio oferece a proteção ideal contra sobrecarga para diferentes aplicações.