Disjuntores de proteção térmicos TCP DC: solução compacta Plug and Play
Os disjuntores de proteção TCP DC da Phoenix Contact são a alternativa reconectável para seus fusíveis automotivos. Com duas curvas características, o portfólio oferece a proteção ideal contra sobrecarga para diferentes aplicações.
Com os disjuntores térmicos TCP DC, os circuitos de corrente disparados podem ser recolocados em operação sem muito esforço. Os canais acionados podem ser reconhecidos de forma rápida e clara pela indicação óptica e podem ser ligados novamente de forma imediata. Em comparação com os fusíveis térmicos convencionais, não é necessário trocar o fusível. Isso reduz o esforço de serviço no local e dispensa a busca pelo fusível de substituição correto. O contorno da caixa do TCP DC também oferece proteção contra religamento acidental.
A família de produtos TCP DC tem o mesmo padrão de encaixe dos fusíveis automotivos disponíveis no mercado. Isso significa que as instalações existentes podem ser reequipadas sem problemas. Assim como nos fusíveis automotivos, as diferentes correntes nominais são marcadas por cores diferentes. Os conectores macho corretos são fáceis de detectar e atribuir claramente. A proteção contra sobrecarga pode ser adaptada de forma ideal às cargas conectadas por meio de duas curvas características diferentes. A faixa de corrente nominal de 5 a 40 A completa a proteção básica de forma ideal.