Proteção de dispositivos eletrônica para consumidores de 48 V

22.01.2024
Três disjuntores de proteção de um canal PTCB jumpeados entre si para aplicações de 48 V

Com os novos disjuntores de proteção de um canal PTCB da Phoenix Contact, agora também é possível a proteção eletrônica de cargas com uma tensão de alimentação de 48 V DC.

A proteção de dispositivos pode ser combinada com o portfólio de réguas de bornes CLIPLINE. Os disjuntores podem ser rápida e facilmente integrados à distribuição de potencial e conectados entre si usando acessórios de réguas de bornes padrão. A largura de 6,2 mm é compatível com o portfólio de réguas de bornes e economiza espaço necessário no trilho DIN. O disjuntor de proteção está disponível com um valor nominal fixo de 2 A ou com uma corrente nominal ajustável na faixa de 1 a 6 A. Isso permite a adaptação flexível da corrente nominal à aplicação e reduz os custos de armazenamento. O LED colocado na frente com cores intuitivas de semáforo, bem como o contato de sinal sem potencial de terra, tornam o estado da aplicação transparente para os usuários, tanto no local quanto remotamente. Isso facilita a detecção inequívoca de falhas e oferece suporte à localização precisa de falhas e a rápida reposição da disponibilidade. A curva característica de disparo de vários níveis com detecção dinâmica de curto-circuito está otimizada para a partida de diferentes cargas.

Além das réguas de borne CLIPLINE, os disjuntores PTCB podem ser combinados com as fontes de alimentação QUINT ou TRIO de 48 V DC da Phoenix Contact e resultam, assim, em um conceito global confiável de 48 V DC.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications