Fontes de alimentação para condições ambientais extremas
A nova fonte de alimentação TRIO POWER de terceira geração está agora disponível, pela primeira vez, com uma pintura de proteção na placa de circuito impresso. Isso permite uma utilização confiável mesmo em condições ambientais extremas.
A terceira geração das fontes de alimentação define o novo padrão na construção de máquinas. Elas são compactas, robustas, confiáveis e convencem pela facilidade de uso. Graças à placa de circuito impresso com pintura de proteção, a nova fonte de alimentação garante uma alta disponibilidade do sistema mesmo em condições ambientais extremas. A pintura protege contra poeira, gases corrosivos e umidade. Da mesma forma, são evitadas falhas devido a correntes de fuga superficiais por corrosão e migração eletroquímica.
As novas fontes de alimentação TRIO POWER economizam espaço devido à sua largura estreita e capacidade de alinhamento direto. A profundidade reduzida permite a instalação em caixas pequenas de 125 mm. As unidades de fonte de alimentação também impressionam por seu manuseio especialmente fácil: a tecnologia de conexão push-in possibilita uma instalação rápida e sem ferramenta. Os campos de identificação integrados servem para a fácil identificação do equipamento e do circuito de corrente. Devido a um conceito de comissionamento intuitivo, os dispositivos estão rapidamente prontos para uso. Além disso, o fechamento mecânico protege os potenciômetros contra manipulação. As fontes de alimentação também dispõem de opções de diagnóstico inteligentes. Os LEDs multicoloridos e o contato coletivo sinalizam todos os estados relevantes, como DC OK, sobrecarga e curto-circuito. O boost dinâmico (150 %/5 segundos) também permite a partida de cargas difíceis. Graças à forte curva característica de saída, também é possível carregar sem problemas cargas capacitivas até 960 W de potência de saída com 1 AC e 3 AC.