Fonte de alimentação para a automação predial: alimentação e carregamento via USB

22.01.2024
Fontes de alimentação STEP POWER com conexão USB

As fontes de alimentação STEP POWER da Phoenix Contact estão adaptadas às necessidades da automação predial moderna. Elas alimentam Smart Meter Gateways, Raspberry Pis e outros componentes de casa inteligente por meio da conexão USB. Além disso, elas também podem ser usadas para o carregamento rápido de dispositivos finais e outros consumidores de 5 V.

A fonte de alimentação dispõe de uma conexão USB-A ou USB-C até 15 W. Graças à largura especialmente estreita de apenas 18 mm (1 HP), a utilização como carregador USB garante mais espaço no distribuidor de triagem ou no quadro de comando, bem como em painéis de controle, dispensando por completo a combinação clássica de tomada de quadro de comando com uma largura de 45 mm (2,5 HP) e fonte de alimentação com conector USB. A ranhura do cabo integrada com alívio de tração na caixa da fonte de alimentação permite, se necessário, passar o cabo USB facilmente por baixo da tampa do distribuidor de triagem e, desse modo, é fácil de manusear. Graças às perdas reduzidas em estado ocioso <0,1 W e a um elevado grau de eficiência, as fontes de alimentação STEP POWER oferecem uma eficiência energética otimizada no edifício. Graças à economia efetiva de energia por meio da eficiência máxima no funcionamento sem carga e com carga parcial, as fontes de alimentação cumprem os altos requisitos dos padrões de eficiência da diretriz de design ecológico. Além disso, a ampla faixa de entrada de 85 V AC … 264 V AC e a faixa de temperatura de -25 a +70 °C permitem a utilização em todo o mundo em quase todas as condições ambientais.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications