Com os novos módulos de bateria de lítio com IQ Technology, a Phoenix Contact está expandindo seu portfólio com soluções de armazenamento de energia de alto desempenho com uma capacidade de 284 Wh.
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
Módulos de bateria com tecnologia de fosfato de ferro-lítio
Conformidade com a norma SEMI F47 para fontes de alimentação
As fontes de alimentação UNO POWER com funcionalidade básica da Phoenix Contact são perfeitamente adequadas para a utilização em quadros de comando compactos, devido à sua alta densidade de potência. O portfólio completo foi agora testado e sua conformidade com a norma SEMI F47 foi confirmada.
Fonte de alimentação com proteção de dispositivos integrada
A fonte de alimentação TRIO POWER com disjuntor eletrônico de proteção integrado da Phoenix Contact agora também está disponível na versão trifásica.
Fonte de alimentação para a automação predial: alimentação e carregamento via USB
As fontes de alimentação STEP POWER da Phoenix Contact estão adaptadas às necessidades da automação predial moderna. Elas alimentam Smart Meter Gateways, Raspberry Pis e outros componentes de casa inteligente por meio da conexão USB. Além disso, elas também podem ser usadas para o carregamento rápido de dispositivos finais e outros consumidores de 5 V.