Conformidade com a norma SEMI F47 para fontes de alimentação

30.07.2024
Conformidade com a norma SEMI F47 para fontes de alimentação UNO POWER

As fontes de alimentação UNO POWER com funcionalidade básica da Phoenix Contact são perfeitamente adequadas para a utilização em quadros de comando compactos, devido à sua alta densidade de potência. O portfólio completo foi agora testado e sua conformidade com a norma SEMI F47 foi confirmada.

A linha de produtos UNO POWER é caracterizada pela tecnologia eficiente em uma caixa pequena, com baixas perdas sem carga e altos graus de eficiência. Os 24 dispositivos no total, com tensões de saída de 5 a 48 V DC, estão divididos em oito formatos e cobrem cargas de 25 até 960 W. A norma SEMI F47 define os requisitos mínimos de imunidade a quebras de tensão para equipamentos de processamento, medição e teste automatizado de semicondutores. Como componentes desses dispositivos, as fontes de alimentação devem atender a esses requisitos mínimos com relação à imunidade a interferências. Se uma unidade de fonte de alimentação for certificada de acordo com a norma SEMI F47, ela funcionará de forma confiável mesmo durante breves quebras de tensão. A norma ajudou a evitar tempos de parada caros em fábricas e dispositivos. Ela está sendo implementada por quase todos os fabricantes de ferramentas para semicondutores e está se tornando cada vez mais importante em todo o mundo. Os dispositivos de 1ª e 2ª geração agora atendem a esse novo padrão e, portanto, são adequados para o setor de semicondutores.

A variedade de produtos e a faixa ampla de temperatura de -25 a +70 °C (partida do dispositivo a -40 °C) permitem utilizar as fontes de alimentação de forma flexível. Os dispositivos também são caracterizados por uma resistência especialmente alta à vibração e também uma alta imunidade EMC. Os dispositivos com uma potência de 25 a um máximo de 90 W também são certificados pela UL 1310/508 Listed Class 2. Portanto, eles são especialmente adequados para uso nos mercados americanos.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications