Fonte de alimentação com proteção de dispositivos integrada

22.04.2024
Fontes de alimentação TRIO POWER

A fonte de alimentação TRIO POWER com disjuntor eletrônico de proteção integrado da Phoenix Contact agora também está disponível na versão trifásica.

A terceira geração das fontes de alimentação TRIO POWER define o novo padrão na construção de máquinas. Elas são compactas, robustas, confiáveis e convencem pela facilidade de uso. As novas fontes de alimentação trifásicas com proteção de dispositivo multicanal integrada impressionam por seu design que economiza espaço e agora também estão disponíveis com corrente de saída nominal de até 40 A. As unidades de fonte de alimentação também impressionam por seu manuseio especialmente fácil: a tecnologia de conexão push-in possibilita uma instalação rápida e sem ferramenta. Os campos de identificação integrados servem para a fácil identificação do equipamento e do circuito de corrente. Devido a um conceito de comissionamento intuitivo, os dispositivos estão rapidamente prontos para uso. Além disso, o fechamento mecânico protege os potenciômetros contra manipulação.

As fontes de alimentação também têm opções de diagnóstico inteligente: LEDs multicoloridos e um contato coletivo sinalizam todos os status relevantes. A função de redefinição remota permite que os canais de saída sejam redefinidos por meio da entrada digital. A comunicação IO-Link facilita o diagnóstico detalhado e a parametrização. O boost dinâmico (150 %/5 s) permite ainda a partida de cargas pesadas. O automonitoramento inteligente e o gerenciamento de carga integrado garantem a alta disponibilidade do sistema.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications