Sistema de disjuntores de proteção Caparoc: novo módulo de alimentação com interface de comunicação Modbus/TCP

22.07.2025
Módulo de alimentação com Modbus/TCP

As possibilidades de aplicação do sistema de disjuntores de proteção Caparoc foram ampliadas. Graças ao novo módulo de alimentação com interface Modbus/TCP, o sistema pode ser usado em outros sistemas de comunicação.

O sistema de disjuntores eletrônicos de proteção Caparoc está sendo ampliado para incluir mais um módulo de alimentação. Esse novo módulo está equipado com uma interface de comunicação Modbus/TCP. Ele oferece aos usuários flexibilidade e eficiência excepcionais em termos de proteção contra sobrecarga e curto-circuito e, ao mesmo tempo, proporciona um alto nível de transparência na aplicação. O Modbus/TCP é usado com frequência em aplicações industriais, pois permite uma comunicação confiável e rápida via Ethernet. Ele se caracteriza por sua integração simples e alta compatibilidade com vários dispositivos. Isso o torna a escolha preferida para sistemas de controle modernos.

O módulo de alimentação permite o monitoramento e a análise em tempo real de todos os dados relevantes por meio da interface Modbus/TCP. Isso resulta em um controle preciso, que minimiza o risco de falhas e aumenta a confiabilidade de todo o sistema. Graças à integração simples e ao uso universal do Modbus/TCP, o módulo é compatível com os sistemas e dispositivos existentes. Equipado com tecnologia avançada, o módulo de alimentação também está idealmente equipado para os requisitos do futuro.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications