Virtual PLCnext Control: controle baseado em software para o futuro industrial

01.10.2025
Virtual PLCnext Control

Com o Virtual PLCnext Control, a Phoenix Contact apresenta uma solução de controle baseada em software que permite funções de automação flexíveis em ambientes de IT virtualizados.

A solução é totalmente integrada ao ecossistema PLCnext Technology e abre novas possibilidades para conceitos de automação modernos, dimensionáveis e com economia de recursos, sem hardware de controle físico.

O Virtual PLCnext Control é independente de hardware e se baseia na iniciativa de contêiner aberto (OCI). Isso permite que o software de controle seja executado como um aplicativo de contêiner em infraestruturas de IT modernas, como Docker ou Hyper-V – em sistemas Windows ou Linux, localmente ou na nuvem. Essa arquitetura permite uma rápida implementação, um dimensionamento simples e um alto grau de flexibilidade na integração em cenários de automação e IT existentes. A nova solução será apresentada pela primeira vez na SPS 2025 em Nuremberg. A Phoenix Contact demonstrará como o Virtual PLCnext Control abre novos graus de liberdade na automação e traz o controlador diretamente para o mundo da tecnologia da informação. Os visitantes do estande 310 no pavilhão 9 poderão testemunhar ao vivo os benefícios do sistema de controle baseado em software.

"Com o Virtual PLCnext Control, estamos levando o sistema de controle para onde ele é necessário hoje: para o mundo da tecnologia da informação", explica Andre Brand, gerente de Product Management Controls na Phoenix Contact. "Nossos clientes se beneficiam da alta escalabilidade, da rápida disponibilização e da capacidade de implementar projetos de automação de forma flexível e com economia de recursos." A nova solução suporta todas as funções conhecidas, como a programação em IEC 61131-3, integração de linguagem de alto nível, OPC UA, MQTT e também o uso de aplicativos da PLCnext Store. Assim, o ambiente de desenvolvimento se mantém familiar, mas sem o hardware de controle físico.

O Virtual PLCnext Control é ideal para aplicações na digitalização industrial em que a tecnologia de comando convencional atinge seus limites – seja para simulações, ambientes de teste, conceitos de controle distribuídos ou como parte de uma arquitetura de borda.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management