Caixas de distribuição M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull e cobertura de conexão plugável

12.11.2024
Caixa de distribuição M12 Push-Pull com cobertura plugável

As novas caixas de distribuição M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull da Phoenix Contact estabelecem um novo padrão na tecnologia de automação. Elas convencem por sua instalação contínua intuitiva e sem ferramentas. Os cabos tronco e os conectores M12 são conectados de forma segura e conveniente por meio de encaixe direto. Isso assegura uma economia de tempo considerável e um cabeamento simples e seguro.

Os espaços limitados e a alta densidade de cabeamento geralmente dificultam o cabeamento de sensor/atuador. Com uma tecnologia de conexão sem ferramentas, a complexidade do cabeamento é reduzida. O M12 Push-Pull impressiona com uma conexão segura simplesmente através de encaixe. O sistema de travamento rápido padronizado conforme IEC 61076-2-010 agora também está disponível em caixas de distribuição M12. Isso permite economizar até 80 % de tempo de instalação em comparação com uma conexão a parafuso. O contorno duplo da rosca M12 permite a conexão de conectores M12 roscados clássicos ou de conectores M12 Push-Pull inovadores. O programa de produtos inclui caixas de plástico com quatro, seis e oito portas para atribuição simples e dupla, com e sem LED. O portfólio também oferece variantes com conexão do cabo tronco pré-montada, conexão de encaixe M23 ou uma conexão de cobertura plugável para montagem própria. A cobertura de conexão é montada na régua básica sem nenhum parafuso usando o travamento de encaixe. Os ganchos de encaixe garantem uma fixação segura. Em caso de substituição, a cobertura de conexão também pode ser solta sem ferramenta. A conexão de condutores do cabo tronco também é realizada sem ferramentas, usando bornes de placa de circuito impresso com Push-in Technology. Está disponível uma conexão push-in fixa e plugável. As caixas de distribuição M12 Push-Pull não só oferecem uma instalação com economia de tempo, mas sua segurança e durabilidade testadas também garantem um uso confiável. Elas são resistentes a choques e vibrações e certificadas para os graus de proteção IP65 e IP67.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications