Conectores industriais com rosca de aparafusamento

12.11.2024
Conectores industriais com rosca de aparafusamento

A Phoenix Contact oferece bases de montagem com rosca de aparafusamento para uma instalação simples e rápida dos conectores Heavycon D7. Elas podem ser facilmente fixadas em aberturas de painéis redondas com uma contraporca M25 ou M32 ou aparafusadas diretamente em motores e dispositivos com roscas correspondentes.

Os conectores industriais no tamanho D7 permitem um cabeamento flexível, robusto e com economia de espaço de máquinas e instalações. As novas bases de montagem com rosca de aparafusamento economizam uma quantidade significativa de tempo durante a montagem, oferecendo portanto uma alternativa plugável aos prensa-cabos existentes. As bases de montagem e carcaças estão disponíveis em alumínio fundido sob pressão resistente à corrosão ou em plástico de alta qualidade, em versões angulares e retas. Elas se caracterizam por seu formato particularmente compacto e robusto. Com um grau de proteção IP66 e IP67, elas oferecem proteção ideal contra poeira e água e são projetados para uma faixa de temperatura de -40 a +125 °C. Isso também permite o uso seguro em aplicações outdoor. As superfícies condutoras e as vedações garantem uma proteção EMC confiável e uma operação segura. Os conectores Heavycon D7 também são resistentes a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373. Com essas propriedades, eles oferecem uma solução ideal para uma transmissão de sinais, potência e dados confiável e com economia de espaço. As bases de montagem para aberturas de painéis redondas também garantem uma instalação rápida em várias aplicações.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications