CONTACTRON ELR HDC no trilho de fixação

Proteção, monitoração e comutação de cargas DC elevadas

O disjuntor DC compacto CONTACTRON ELR HDC com tecnologia híbrida e parametrização intuitiva da Phoenix Contact garante uma operação sustentável, eficiente e segura de altas cargas DC.

Suas vantagens

  • Operação eficiente graças à tecnologia híbrida altamente inovadora para funções de proteção, monitoramento e comutação em redes DC
  • Aumento sustentável da eficiência por meio da recuperação de energia (recuperação) em redes de corrente contínua
  • Economia de espaço no quadro de comando graças a uma largura de apenas 85 mm
  • Ótima facilidade de uso e flexibilidade graças à parametrização intuitiva com clipx ENGINEER e à comunicação simples por meio da interface IO-Link
  • Evitar picos de corrente durante a comutação graças à função de pré-carregamento integrada

O que há de único no CONTACTRON ELR HDC? Para operar uma rede separada DC industrial, são necessários dispositivos de comutação nas derivações DC que possam lidar com os desafios especiais envolvidos, como, por exemplo, a comutação sem arco voltaico. Com o CONTACTRON ELR HDC, a Phoenix Contact oferece um dos primeiros disjuntores DC multifuncionais do mercado.

Topologia: possível estrutura de uma rede separada DC industrial

Posicionamento do ELR-HDC em derivações DC na rede separada DC industrial

Disjuntor DC ELR HDC

Visão geral dos principais recursos e funções

Oferecemos a você o disjuntor DC compacto com tecnologia híbrida e parametrização intuitiva. Proteja, monitore e comute cargas DC altas com registro de dados, capacidade de rede e um aumento sustentável na eficiência graças à recuperação de energia.

  • Largura: 85 mm
  • Corrente de operação: 10 A ... 55 A
  • Interfaces de comunicação: IO-Link, DIO
  • Tensão operacional: 0 V ... 810 V
  • Contator contra sobrecorrente, sobretensão e subtensão
  • Parametrização intuitiva com clipx ENGINEER
  • Pré-carregamento integrado para circuitos intermediários
  • Isolamento galvânico de todos os polos com relé

CONTACTRON ELR HDC: proteja, monitore e comute cargas DC elevadas sem qualquer arco voltaico

Ambiente automotivo industrial com pessoal de manutenção

Rede separada DC industrial na indústria automotiva

A corrente contínua como uma tecnologia-chave na indústria automotiva

Na indústria automotiva, a corrente contínua é considerada a tecnologia-chave do futuro e as grandes empresas alemãs são pioneiras em sua integração. Proteção, monitoramento e comutação de setores DC para uma infraestrutura DC existente são desafios técnicos para os quais a Phoenix Contact já tem uma resposta hoje.

O disjuntor DC CONTACTRON ELR HDC, desenvolvido exatamente para essas tarefas, monitora a corrente operação e a tensão de operacional e evita picos de corrente ao ligar com sua função de pré-carga. Um desligamento de três estágios ocorre em caso de sobrecorrente.

Redes DC na automação predial

Aplicação em automação predial - redes DC

Redes DC na automação predial

A integração da corrente contínua na automação predial também exige dispositivos inovadores de proteção e comutação. O manuseio de cargas DC, em especial a pré-carga e a comutação, bem como o monitoramento da tensão e da corrente são cruciais. Os tempos de desligamento extremamente curtos aumentam a segurança operacional em caso de falha. A eficiência energética do sistema geral é aumentada com a redução do número de conversões de energia (por exemplo, AC/DC). A alimentação de corrente contínua direta (por exemplo, ao usar instalações fotovoltaicas) também reduz as perdas de energia.

Colaboradores percorrendo uma instalação industrial operada com corrente contínua

Redes de corrente contínua na indústria

As redes de corrente contínua na indústria estão se tornando cada vez mais importantes no caminho para uma produção sustentável. A Phoenix Contact defende a utilização segura da tecnologia de corrente contínua e investiga, junto com outras empresas, redes inteligentes holísticas baseadas em corrente contínua. Saiba porque a corrente contínua é o sistema de energia industrial do futuro e o como isso está relacionado com a sustentabilidade.