Redes de corrente contínua

A All Electric Society Factory – um excelente exemplo de uma rede separada DC Nosso novo edifício explora totalmente o potencial das formas renováveis de energia. A rede elétrica DC industrial da própria empresa serve como modelo e objeto de pesquisa da nova tecnologia DC de alta tensão.

A All Electric Society Factory na unidade da Phoenix Contact em Blomberg, NRW
Colaboradores planejando o novo edifício e a rede elétrica DC

Desafio

A neutralidade de CO₂ e a descarbonização são as metas globais que também impulsionam a Phoenix Contact. A visão de futuro da All Electric Society descreve um mundo onde a energia de fontes renováveis está acessível a todos em quantidade suficiente. Essa visão requer conceitos sustentáveis para o fornecimento de energia e o acoplamento setorial, bem como o gerenciamento inteligente de energia. Uma abordagem é a expansão das redes elétricas DC na indústria.
Projetos de pesquisa como o DC industrial já estão demonstrando os benefícios dos sistemas de corrente contínua em aplicações industriais. A utilização da energia de recuperação, a transmissão mais eficiente de energia entre setores e a conservação de recursos sensíveis levam a um melhor equilíbrio de energia na rede elétrica DC.

Colaboradores no canteiro de obras da fábrica da All Electric Society Factory

Nossa solução Um edifício próprio com uma rede elétrica DC

Como fornecedor de componentes, sistemas e soluções na área de eletrotécnica, eletrônica e automação, naturalmente queremos testar as vantagens de uma rede elétrica DC e a melhoria da eficiência energética associada a ela, além de desenvolver soluções inovadoras.
Portanto, para nós era óbvio montar nossa própria rede elétrica DC com nossos próprios componentes. Para a rede separada DC em nosso novo edifício, a All Electric Society Factory em Blomberg, utilizamos soluções existentes e desenvolvemos novos componentes que podem ser usados em uma rede elétrica DC de 650 V.

Colaboradores na cobertura de um edifício

A rede elétrica DC na All Electric Society Factory é alimentada pela rede pública de corrente alternada, entre outras fontes, e conecta outros geradores e unidades de armazenamento com os consumidores de corrente contínua. Tanto a geração de energia renovável por meio de instalações fotovoltaicas quanto o armazenamento de energia em baterias são realizados com corrente contínua. Isso oferece um grande benefício na redução das perdas de conversão e na economia de material na instalação e nos aparelhos.

A rede elétrica DC conecta instalações fotovoltaicas, acumuladores de bateria e estações de carga de eletromobilidade por meio do nível de tensão de 650 V em um sistema TN. Além disso, vários sistemas IT de baixa tensão DC são alimentados com 400 V a partir dessa rede separada DC de 650 V. Os consumidores, como iluminação, circuitos de controle e sistemas de produção, são conectados a esses subsistemas de 400 V DC.

A rede elétrica DC em detalhe O acoplamento setorial garante um fornecimento seguro

Postes de alta tensão com linhas de energia
Instalação em telhado de sistema fotovoltaico no novo edifício, a All Electric Society Factory
Acumulador de bateria em frente do novo edifício da Phoenix Contact
Estações de carga para veículos elétricos em frente à All Electric Society Factory
Think-tank de vidro em um escritório
Postes de alta tensão com linhas de energia

A rede separada DC de 650 V é gerada a partir da rede de corrente alternada de baixa tensão (rede AC) por meio dos módulos CHARX Power High Power. A conexão bidirecional também permite que a energia excedente de outros alimentadores seja devolvida à rede de alimentação.

Instalação em telhado de sistema fotovoltaico no novo edifício, a All Electric Society Factory

Uma instalação fotovoltaica com uma saída de pico de 100 kW é conectado à distribuição de energia principal de baixa tensão DC. A geração de energia renovável usando sistema fotovoltaico é baseada em corrente contínua. A conversão DC-DC necessária é especialmente simples usando os módulos de potência CHARX em formato de 19" com rastreamento do ponto de potência máxima, pois a sincronização com uma rede de corrente alternada não é necessária. A interligação inteligente de geradores e consumidores com um sistema de gerenciamento de energia (EMS) integra a geração de energia volátil do sistema fotovoltaico usando um acumulador de bateria de forma a minimizar o influxo de energia da rede pública de fornecimento de energia.

Acumulador de bateria em frente do novo edifício da Phoenix Contact

Para compensar os requisitos de energia mais duradouros na All Electric Society Factory, foi integrado um acumulador de bateria de 300 kWh. Como de costume, ele está localizado fora do prédio por motivos de segurança contra incêndio e seguro.
O acumulador de bateria pode ser usado para cobrir picos de carga, conhecido como controle de picos de corrente, por exemplo, ao dar partida em máquinas grandes. O acumulador de bateria também pode ser utilizado no caso de uma interrupção na rede pública, garantindo assim a estabilidade e a segurança de alimentação em toda a rede elétrica DC.

Estações de carga para veículos elétricos em frente à All Electric Society Factory

A conexão bidirecional de estações de carga de veículos elétricos com a rede separada DC de 650 V permite que a energia flua em duas direções. Assim, as baterias dos veículos podem ser carregadas e também usadas como acumulador de energia de curto prazo. Combinado com o controlador inteligente da família PLCnext Control e um EMS (sistema de gerenciamento de energia), isso possibilita cobrir picos de carga muito altos em curto prazo e contribuir para a qualidade da rede.

Think-tank de vidro em um escritório

Internamente, a rede separada DC de 650 V alimenta consumidores em instalações fixas. Além disso, os circuitos finais no nível de tensão de 400 V DC são fornecidos pela rede separada DC de 650 V por meio de conversores isolantes, por exemplo, para iluminação e conexões para dispositivos móveis. As redes separadas DC de 400 V são, portanto, circuitos DC isolados (sistema DC TI).
Os dispositivos de corrente alternada atuais no nível de baixa tensão AC exigem unidades de fonte de alimentação internas com retificadores e circuitos intermediários DC para alimentar PCs, monitores e tecnologia de iluminação LED. Se esses dispositivos forem alimentados diretamente por uma rede separada DC, uma grande parte do peso e do volume dos circuitos de entrada poderá ser economizada.
A tensão mais baixa nos circuitos finais leva em conta a proteção pessoal de acordo com a norma DIN VDE 0100-410. As redes de TI são monitoradas quanto ao isolamento e são desligadas em caso de falha.
Os circuitos finais CC com conversores DC-DC CHARX podem ser usados em aplicações industriais poderosas. Se for necessária uma tensão de alimentação auxiliar de 24 V DC, as fontes de alimentação em trilho de fixação da família QUINT POWER podem ser usadas.

Estrutura da rede elétrica DC

Representação esquemática da rede elétrica DC na All Electric Society Factory com níveis de tensão

Resumo das vantagens de uma rede separada DC Por que a corrente contínua vale a pena

  • Conexão eficiente de fontes de energia renováveis
  • Equalização de picos de carga (controle de picos de corrente)
  • Gerenciamento eficiente de energia e economia de custos
  • Alta estabilidade da rede
  • Recuperação simples

Contato

Vamos juntos criar um futuro mais sustentável expandindo as redes separadas DC

Teremos o maior prazer em assessorar você na concepção de sua rede separada DC e prestar consultoria sobre produtos e soluções.