Fonte de alimentação com a máxima funcionalidade: proteção em ambientes extremos

25.08.2023
Fonte de alimentação – QUINT POWER >100 W

A nova versão Plus da Quint Power da Phoenix Contact é a solução para aplicações exigentes inclusive em condições ambientais extremas.

A fonte de alimentação com uma corrente nominal de saída de 40 A dispõe de uma pintura de proteção, bem como de certificação ATEX e IECEx para atmosferas potencialmente explosivas (zona 2). Com um MOSFET de desacoplamento integrado, a fonte de alimentação pode ser conectada diretamente em paralelo e aumenta, assim, a disponibilidade do sistema. Além disso, com sua certificação SIL3, a versão Plus garante um alto nível de segurança operacional. A versão Plus da Quint Power dispõe de uma OVP (Over Voltage Protection) dupla e protege sua instalação contra um aumento da tensão. Em caso de falha, a respectiva saída é desconectada para proteger os consumidores contra sobretensões e a fonte de alimentação conectada em paralelo assume a alimentação segura.

As possibilidades de aplicação são principalmente em aplicações na indústria de processos, na construção naval, no setor energético ou também na indústria ferroviária. O lado de entrada robusto com uma tensão de entrada de 85 V AC ... 264 V AC e um centelhador a gás integrado oferece uma alta imunidade a interferências (até 6 kV) e um tempo de autonomia em caso de falha de rede de ≥20 ms. O lado de saída potente com um boost estático de 45 A, um boost dinâmico de 60 A e a SFB Technology permite uma expansão da instalação simples e oferece uma partida confiável de cargas pesadas, bem como o acionamento de minidisjuntores de linha padrão.

Devido à sinalização abrangente, e graças ao monitoramento funcional preventivo com contatos analógicos, digitais e de relé, os estados operacionais críticos são comunicados antes de ocorrerem erros. A variante Plus é complementada com uma faixa ampla de temperatura de -40 a +75 °C para a utilização sob condições ambientais extremas.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications