Edge Computing inteligente powered by PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

Com o ecossistema aberto PLCnext Technology e os dispositivos Edge EPC 1502 e EPC 1522 da Phoenix Contact, os usuários obtêm toda a flexibilidade na área da avaliação de dados locais em instalações Greenfield e Brownfield.

Devido à possibilidade de controlar diretamente sensores e seus dados por meio da IEC 61131, graças à uma análise inteligente, com a expansão de IA opcional MLnext Execution é possível implementar otimizações específicas e rápidas mesmo para grandes volumes de dados. A criação de aplicações é fácil, independentemente de sua extensão e do número de dispositivos. Para aplicações com suporte de código aberto, várias aplicações, como Node-RED, bancos de dados ou uma visualização de saída local, podem ser facilmente colocados em contêineres para serem instalados em outros dispositivos ou disponibilizados no mercado digital de software PLCnext Store. Aqui, isso pode estar relacionado a soluções sob medida como a Data Collection Box ou à Secure Edge Box da Phoenix Contact. A Data Collection Box está equipada com uma medição de energia e corrente através de uma bobina Rogowski, permitindo coletar dados de forma confiável e otimizar uma instalação existente pensando no futuro. A Secure Edge Box coleta, armazena e analisa os dados. Além disso, a caixa permite a segmentação segura da rede via VPN, bem como a fácil conexão à cloud.

O Edge Computing não substitui, mas complementa o Cloud Computing. Os dispositivos Edge da Phoenix Contact estão certificados como Certified Device para Proficloud.io, Cumulocity IoT, a AWS Cloud e a Microsoft Azure Cloud.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management