Disponibilidade máxima em caso de falhas de energia com a fonte de alimentação ininterrupta

31.03.2025
TRIO UPS em trilho de fixação

A nova inovação na área de fontes de alimentação ininterrupta é a TRIO DC UPS da Phoenix Contact para construção de máquinas. A fonte de alimentação comutada combinada reúne as funções de uma UPS e de uma fonte de alimentação em uma caixa compacta, economizando assim espaço no quadro de comando.

O dispositivo permite o diagnóstico direto por meio de LEDs multicoloridos e contatos de sinal que oferecem uma exibição clara do estado. O cabeamento sem ferramenta com tecnologia de conexão push-in assegura o manuseio fácil e rápido. Com seu boost dinâmico e o comportamento inteligente de carregamento da bateria, a TRIO DC UPS é especialmente robusta e confiável. A combinação de fonte de alimentação e UPS em uma caixa economiza espaço e, ao mesmo tempo, oferece uma eficiência particularmente alta. Opcionalmente, a UPS pode ser parametrizada e monitorada por meio de interfaces como RS-485 ou USB-C smart. O estado da bateria (SOH) é fácil de ler por meio dos LEDs e a bateria pode ser controlada por meio de um botão na parte frontal. Um sensor de temperatura externo garante um comportamento inteligente de carregamento da bateria. O boost dinâmico com uma capacidade de sobrecarga de 150 % da fonte de alimentação e até 400 % da bateria garante que as instalações podem continuar a operar de forma confiável mesmo em momentos críticos.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications