Nova proteção contra surto para aplicações APL
A nova proteção contra surto para aplicações SPE e APL da família de produtos TERMITRAB complete da Phoenix Contact cumpre as normas internacionais e oferece uma proteção abrangente para atmosferas potencialmente explosivas na automação de processos.
A Phoenix Contact oferece agora dois novos dispositivos de proteção contra surtos para os requisitos dos sistemas Ethernet de dois fios e Advanced Physical Layer (APL) na tecnologia de processos. Os novos dispositivos cumprem as especificações elaboradas em conjunto pela organização de usuários Profibus, a ODVA, o FieldCom Group e a OPC Foundation. Eles suportam uma taxa de dados de 10 MBit/s e dispõem de abrangentes certificações internacionais, incluindo ATEX e IECEx. Isso permite o uso seguro em partes da instalação protegidas contra explosão. Como destaque especial, um dos artigos também tem certificação como dispositivo 2-WISE, o que permite fácil integração em circuitos APL intrinsecamente seguros. Os produtos também oferecem a opção de integrar a malha de blindagem do cabo em um terceiro nível de borne existente. A proteção contra surto plugável pode ser substituída facilmente no caso de uma sobrecarga, sem precisar desmontar toda a instalação. Com uma largura de apenas 6 mm, os produtos economizam espaço e são perfeitamente adequados para o uso em caixas de distribuição em áreas exteriores.
Uma indicação de estado integrada no dispositivo de proteção permite o monitoramento direto do estado do dispositivo no local. Mediante solicitação, o estado é transmitido para a sala de controle por meio de módulos de sinalização remota disponíveis como opção, para que os usuários tenham sempre o controle total sobre a proteção das aplicações de sinal.
Ambos os artigos já cumprem os futuros requisitos da nova norma internacional IEC 61643-21.