Sistemas modulares de postos de trabalho para processos eficientes na construção de quadros de comando

31.03.2025
Sistema de postos de trabalho clipx BASIC line

Os sistemas de postos de trabalho clipx Basic line da Phoenix Contact permitem configurar com facilidade postos de trabalho individuais para um trabalho eficiente e ergonômico. O sistema modular permite a adaptação ou expansão flexíveis dos postos de trabalho, p. ex., com o software de assistência ao operador clipx Engineer assemble para a montagem de réguas de bornes.

Graças à escalabilidade, os acessórios podem ser integrados aos postos de trabalho existentes ou combinados com as estações de trabalho básicas ergonômicas da Phoenix Contact. Os postos de trabalho projetados de forma ergonômica podem ser usadas conforme necessário e ajudam na otimização sustentável dos processos de produção. A disposição estruturada dos componentes permite uma disponibilização eficiente de material.
Além da ergonomia melhorada, a produtividade aumenta com a redução dos tempos de busca e dos erros. Os sistemas modulares de postos de trabalho da clipx Basic line oferecem soluções fáceis de implementar e individualmente adaptadas para otimizar os processos de produção na construção de quadros de comando. A configuração e personalização flexíveis permitem postos de trabalho ergonômicos e estruturados com um fluxo de trabalho melhorado. Desse modo, com somente um pequeno esforço é alcançado um rápido aumento da eficiência e uma otimização rápida de processos. Os sistemas de postos de trabalho especialmente projetados para a construção de quadros de comando baseiam-se em anos de experiência e know-how em assessoria de processos, bem como na colaboração bem-sucedida com clientes. A partir dessas soluções comprovadas, a Phoenix Contact criou um "padrão" que foi projetado de forma ideal para os processos na construção de quadros de comando, mas que ainda pode ser adaptado a diferentes requisitos.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications