A mGuard Secure Cloud da Phoenix Contact permite o acesso remoto seguro a máquinas e instalações em todo o mundo. A nova versão 3.1 já está disponível.
Notícias Informe-se com nossas notícias atuais sobre nossos produtos e tecnologias, nossa empresa, nosso desenvolvimento estratégico de negócios e nosso empenho sustentável. Na área de downloads pode baixar comodamente informações da imprensa e material de imagem.
- Filtros:
-
Área
-
Categoria do evento
-
Categoria de produto
- Filtros utilizados (1):
mGuard Secure Cloud com nova versão 3.1
Monitoramento ambiental como base para uma irrigação orientada pela demanda
O uso correto da água como recurso sempre foi importante, mas assume uma relevância especial em tempos de mudanças climáticas. O monitoramento ambiental abrangente é o primeiro passo para tornar mais controláveis os extremos, como inundações ou secas. Em ambiente urbano, por exemplo, a umidade do solo é medida em espaços verdes. Isso permite a implementação de uma irrigação orientada pela demanda.
Novos acopladores IO-Link para a transmissão de energia e dados sem contato
A Phoenix Contact está adicionando novos acopladores IO-Link ao seu portfólio para transmissão de energia e dados sem contato. O produto inovador permite a troca de dados sem contato entre dispositivos IO-Link em sistemas de automação existentes e oferece inúmeras vantagens para os usuários.
Novos roteadores industriais outdoor de telefonia móvel
A Phoenix Contact expande seu portfólio de comunicação remota com roteadores industriais outdoor de telefonia móvel. A família de produtos Cellulink conecta dispositivos compatíveis com a rede em todo o mundo à rede de telefonia móvel e é certificada conforme IEC 62443-4-2.
Novos módulos WLAN para a banda de 6 GHz melhoram a automação industrial
A Phoenix Contact expande seu portfólio de módulos industriais de cliente WLAN com variantes Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) para a nova banda de frequência de 6 GHz. Assim, estão disponíveis 24 novos canais de transmissão livre nos quais o desempenho total dos novos recursos da IEEE 802.11ax pode ser utilizado com os módulos Wi-Fi 6E.
Novos Switches Gerenciáveis de 19" para montagem em rack para a indústria
A Phoenix Contact apresenta na Hannover Messe 2025 um novo portfólio de Switches Gerenciáveis no formato de 19 polegadas. Com até quatro portas de 10 Gigabit, os switches da série FL Switch 5900 oferecem um alto desempenho de dados, funções de segurança abrangentes e mecanismos TSN modernos.
Nova proteção contra surto para aplicações APL
A nova proteção contra surto para aplicações SPE e APL da família de produtos TERMITRAB complete da Phoenix Contact cumpre as normas internacionais e oferece uma proteção abrangente para atmosferas potencialmente explosivas na automação de processos.
Novas variantes para a transmissão de dados de energia e Ethernet em tempo real e sem contato
As novas variantes dos acopladores NearFi da Phoenix Contact permitem dobrar o alcance da transmissão de dados sem fio. Eles também oferecem o dobro da potência com compensação automática de corrente ou o encaminhamento de duas tensões isoladas galvanicamente (US/UA) por meio de ligação em paralelo.
Módulos WLAN de alto desempenho com Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) para automação industrial
A Phoenix Contact está expandindo seu portfólio de redes industriais para incluir módulos de cliente WLAN de acordo com o padrão de tecnologia Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Os novos módulos da série WLAN 1000 oferecem suporte a taxas de dados brutas de WLAN de até 2.402 MBit/s com largura de banda de 160 MHz.
Switches Não Gerenciáveis para a automação predial
Na feira Light + Building deste ano, em Frankfurt, a Phoenix Contact apresentou pela primeira vez sua nova série de Switches Não Gerenciáveis REG para automação predial. Devido ao seu formato REG, os componentes são especialmente concebidos para a utilização em distribuidores de instalações prediais.
Dispositivo de controle de luz LoRaWAN para a iluminação rodoviária
O novo dispositivo de controle de luz LoRaWAN da Phoenix Contact para a iluminação rodoviária permite um menor consumo de energia, uma vida útil operacional mais longa e uma necessidade de manutenção inferior das luzes.
Nova geração de conversores de mídia para Ethernet
A Phoenix Contact lança três novas famílias de conversores de mídia no mercado, cada uma delas projetada para ambientes e desafios industriais específicos.