Novos acopladores IO-Link para a transmissão de energia e dados sem contato

21.05.2025
Acopladores IO-Link para transmissão IO-Link sem contato

A Phoenix Contact está adicionando novos acopladores IO-Link ao seu portfólio para transmissão de energia e dados sem contato. O produto inovador permite a troca de dados sem contato entre dispositivos IO-Link em sistemas de automação existentes e oferece inúmeras vantagens para os usuários.

Os novos acopladores IO-Link se caracterizam por sua alta flexibilidade e fácil manuseio. Os acopladores transmitem energia (≤18 W) e dados IO-Link (≤230,4 kBit/s) sem contato por uma fenda de até 7 mm. A transmissão de energia se efetua de forma indutiva. Graças à comunicação de campo próximo através de uma fenda, não é necessário um planejamento de frequência ou know-how de tecnologia sem fio.

Graças à interface IO-Link padronizada, os acopladores podem ser usados com todos os dispositivos IO-Link Classe A comuns. Isso não apenas facilita a colocação em funcionamento, mas também a manutenção e a expansão das instalações. Uma vantagem adicional dos acopladores IO-Link é seu formato robusto, que contribui para uma operação confiável mesmo em condições exigentes.

Com os acopladores de energia e dados sem contato, os dispositivos são alimentados com energia e dados IO-Link, sem desgaste nem manutenção, sempre que as tecnologias de conexão convencionais atingem seus limites devido a restrições de espaço e movimento, vibrações, poeira e sujeira, rotação e contato frequente. Assim, é possível substituir conectores e slip rings suscetíveis ao desgaste em aplicações industriais e minimizar os custos de imobilização. Na fábrica do futuro, não haverá mais conexões físicas nas aplicações móveis. As paradas de produção devido a contatos dobrados ou desgastados são coisa do passado.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications