Monitoramento ambiental como base para uma irrigação orientada pela demanda

21.05.2025
Sensor LoRaWAN para medir a umidade do solo

O uso correto da água como recurso sempre foi importante, mas assume uma relevância especial em tempos de mudanças climáticas. O monitoramento ambiental abrangente é o primeiro passo para tornar mais controláveis os extremos, como inundações ou secas. Em ambiente urbano, por exemplo, a umidade do solo é medida em espaços verdes. Isso permite a implementação de uma irrigação orientada pela demanda.

O novo sensor de umidade do solo sem fio PMD EM da Phoenix Contact faz parte de uma rede LoRaWAN abrangente e pode ser adaptado individualmente a qualquer tipo de solo por meio de parametrização simples. A adaptação garante a interpretação correta dos valores de umidade do solo. Independentemente de o solo ser argiloso ou arenoso, a quantidade de umidade disponível varia de acordo com o tipo de solo e o conteúdo de água registrado deve ser interpretado corretamente. O sensor de 30 cm de comprimento fornece o conteúdo volumétrico de água do solo em porcentagem. Até seis valores medidos podem ser salvos no sensor e disponibilizados para o servidor LoRaWAN a cada hora. O sensor também registra a temperatura próxima ao piso.

O sensor de umidade do solo tem um grau de proteção IP67, é 100% livre de manutenção e tem uma vida útil de até oito anos, dependendo do intervalo de transmissão e do local.
Para decodificar a carga útil enviada do sensor para o servidor LoRaWAN, uma biblioteca JavaScript está disponível para integração em seu próprio aplicativo.

Além do uso em parques e espaços verdes, também são possíveis aplicações em campos esportivos, estufas, plantações e terras agrícolas.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications