Atualização de software para controladores de carregamento AC: CHARX control modular agora com funções abrangentes de cibersegurança

18.09.2025
Controlador de carregamento AC CHARX control modular com atualização de software 1.8

O controlador de carregamento AC CHARX control modular da Phoenix Contact é o elemento central de uma infraestrutura de carregamento inteligente e preparada para o futuro. Com a nova versão 1.8 do software, ele não apenas cumpre os requisitos atuais da diretriz RED, mas também está bem preparado para a futura Cyber Resilience Act (CRA).

A diretriz RED (EN 18031) será obrigatória a partir de agosto de 2025. Entre outras coisas, ela exige a proteção de pontos de carregamento com conexões sem fio, como RFID, WLAN ou comunicações móveis, contra o acesso não autorizado. O controlador de carregamento CHARX control modular cumpre esse requisito com um conceito de segurança abrangente que impede efetivamente manipulações, abuso de dados e ciberataques. Assim, ela segue o princípio “Seguro hoje. Resiliente para o futuro".

A atualização de software 1.8 expande o controlador de carregamento AC CHARX control modular com um conceito abrangente de cibersegurança. Um sistema de acesso baseado em funções (RBAC) com proteção por senha, alteração obrigatória da senha no primeiro login e mecanismos de proteção contra ataques de força bruta e bloqueio de IP garantem o controle de acesso contínuo.

A segurança das atualizações também foi significativamente reforçada. As atualizações de software são protegidas por assinaturas RSA-PSS com SHA-512. Além disso, o software é verificado regularmente quanto a vulnerabilidades. As listas de materiais de software (SBOMs) são continuamente comparadas com os bancos de dados CVE. Essas medidas não apenas garantem a conformidade com a diretriz RED. Elas preparam os operadores e fabricantes para os requisitos futuros da Cyber Resilience Act.

O CHARX control modular foi projetado para montagem em quadros de comando fechados e protege dados sensíveis com mecanismos de segurança digitais integrados. Assim, o controlador cumpre os altos requisitos de segurança de IT e operacional e é ideal para infraestrutura de carregamento crítica em termos de segurança. Os fabricantes e operadoras se beneficiam de uma solução robusta, escalonável e compatível com as normas. Essa pode ser integrada de forma flexível a várias aplicações – desde estações de carga domésticas inteligentes e pontos de carregamento semipúblicos nas instalações das empresas até complexas estações de recarga em espaços públicos.
A atualização de software 1.8 estará disponível a partir de setembro na área de download da respectiva página do artigo.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications