Módulos de inserto de contato de potência HEAVYCON para aplicações de alta corrente
Os novos módulos de inserto de contato de potência HEAVYCON da Phoenix Contact foram especialmente desenvolvidos para aplicações de alta corrente de até 300 A. Com a combinação com outros módulos para transmissão de sinal, dados e potência em uma caixa é criada uma interface altamente compacta.
Os novos módulos de inserto de contato de potência estão disponíveis em duas variantes: com conexão por crimpagem para condutores de até 120 mm² e com conexão push-in para condutores de até 16 mm². Um recurso especial é o travamento e o destravamento sem ferramenta dos contatos de crimpagem. Isso permite um cabeamento rápido e seguro, mesmo em espaços confinados ou quando instalado. A Push-in Technology também permite a conexão fácil e sem ferramenta de condutores de até 16 mm².
Os módulos de inserto de contato de potência HEAVYCON foram concebidos para uma tensão de dimensionamento de até 1.000 V e correntes de dimensionamento de até 300 A. Os módulos são adequados para as molduras de suporte de módulos HEAVYCON e oferecem resistência a vibrações e choques conforme DIN EN 61373.