Interfaces de dados para quadros de comando e dispositivos
As novas Data Service Interfaces (DSI) da Phoenix Contact oferecem uma solução conveniente para trabalhos de serviço em quadros de comando e dispositivos. Com várias interfaces, como RJ45 e USB, as interfaces de serviço economizadoras de espaço permitem a conexão rápida e fácil de dispositivos elétricos adicionais.
As DSI incluem módulos de acoplamento, como USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0 e RJ45 CAT6A, bem como módulos de conexão de cabos na versão RJ45 CAT6A. O aumento da classe de proteção IP65/IP67 com a tampa de proteção fechada torna as DSI ideais para uso em ambientes industriais. Elas permitem a execução direta, simples e rápida de, p. ex., atualizações e trabalhos de manutenção em quadros de comando e dispositivos fechados, evitando assim longas interrupções no processo. As DSI são adequadas para a montagem frontal com espessuras de parede de 1 a 5 mm. Graças ao corte de parede padronizado de Ø 22,5 mm, as interfaces permitem uma instalação com economia de espaço. A instalação é feita sem ferramentas e em pouco tempo. Existe também a possibilidade de individualização com o seu próprio logotipo.