Device and Update Management no Docker Hub

21.05.2025
Device and Update Management (DaUM)

O serviço Device and Update baseado em OPC UA da Phoenix Contact permite o gerenciamento e a atualização de equipamentos de automação, independentemente do fabricante. O software, que até agora estava disponível como serviço do Windows, agora também está disponível como um contêiner Docker para uso em sistemas Linux.

As soluções para Device and Update Management, em ambientes industriais, recorrem frequentemente a um processo específico de fornecedores, para distribuir os próprios arquivos pelos próprios dispositivos de forma proprietária e os instalar. Com o serviço DaUM baseado em OPC UA, os equipamentos de automação podem ser gerenciados e atualizados independentemente do fabricante. Eles podem ser controladores, módulos I/O, conversores de frequência, robôs, dispositivos de rede, fontes de alimentação ou outros componentes usados na tecnologia de automação. O serviço Device and Update Management usa o padrão OPC UA 10000-100.

A novidade não é apenas a possibilidade de atualizar muitos componentes diferentes do sistema de automação, mas também o fato de que a segurança é garantida em todos os níveis do sistema. Todas as comunicações e comandos são simplesmente autenticados e autorizados. A referência é estritamente a IEC 62443.

Outra faceta do serviço DaUM é a opção de poder operá-lo em diferentes níveis. Dependendo do aplicativo e do tamanho do sistema, o serviço DaUM é executado em uma instância central do Windows ou agora também nos sistemas Linux do usuário.

O software Device and Update Management é oferecido via "docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0".

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management