Relé de segurança multifuncional: duas funções de proteção em um só dispositivo

21.05.2025
Relé de segurança multifuncional PSRuni L montado em trilho de fixação

Com o relé de segurança multifuncional PSRuni da Phoenix Contact, podem ser monitoradas até duas funções de segurança com apenas um dispositivo. A cobertura abrangente das funções de segurança comuns permite a configuração flexível e a personalização de acordo com os requisitos individuais.

O relé de segurança oferece uma solução de segurança multifuncional para uma variedade de aplicações. Com o PSRuni L, a configuração é realizada diretamente no dispositivo, o que facilita a adaptação a requisitos específicos. Graças à compatibilidade com vários sensores e atuadores, é possível uma integração perfeita com os sistemas existentes. O relé de segurança é especialmente adequado para o monitoramento de botões de parada de emergência, portas de proteção e cortinas de luz, por exemplo.

Além de sua multifuncionalidade e uso em operação de canal único e duplo, o relé de segurança PSRuni cumpre os altos padrões de segurança até SIL 3 e PL e. Com sua função de partida monitorada automática ou manual, a conexão de condutores push-in ou a instalação e manutenção simples, o dispositivo é extremamente fácil de usar.

"Com o novo relé de segurança PSRuni, estamos oferecendo aos nossos clientes uma solução flexível e confiável que atende os crescentes requisitos de segurança de máquinas", diz Yasin Yasar, gerente de produtos da Phoenix Contact. "O foco está na economia de espaço e na facilidade de uso."

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications