Novos conectores de polos da bateria para sistemas de acumuladores domésticos

21.05.2025
Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos

A Phoenix Contact lança novos conectores para aplicações de acumuladores domésticos. Uma codificação mecânica e a identificação colorida tornam os novos conectores aptos para a utilização em inversores de bateria.

Os conectores DC protegidos contra inversão de polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de conexão fotovoltaica convencional, bem como o curto-circuitar dos polos da bateria. Os polos da bateria protegidos contra toque protegem os operadores durante a montagem mesmo em estado não encaixado. Os contatos prateados asseguram uma tecnologia de conexão estável por longo tempo. Os novos produtos também atendem aos altos graus de proteção IP66 e IP68. Os conectores para bitolas de condutores de 6 a 16 mm² são projetados para correntes de até 60 A e tensões de até 1.500 V DC.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications